17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)

通常単価(税別)
7,66819,515
税込単価
8,43521,467
通常出荷日:4日目

激烈な振動、脈動下での圧力測定の際製品の、寿命が短く、また指針の振幅も大きいため、正確な測定が困難でし...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 240 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

大きさ一般用途圧力スパン
(MPa)
接液部材質精度
G1/4(PF)R1/4(PT)G3/8(PF)R3/8(PT)G1/2(PF)R1/2(PT)一般用途
60GRK-221BGRK-721B----【圧力】
0~0.1
0~100
【株】
C3604
【ブルドン管】
C2700T
SUS316
(10MPa以上)
±1.6%FS
75--GRK-331BGRK-831B--
100--GRK-341BGRK-841BGRK-441BGRK-941B
  • ケース外観:B(取付穴)
  • ケース材質:アルミシルバーメッキケース

【特長】

一般形と本器の比較試験結果は下記の通りです。

  • 使用圧力計:φ100×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1,200/min 振幅±0.7mm
  • 一般形:約70時間で針上がり5°
  • グリセリン入形:約2,200時間で針上がり5°

 

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。

規格表

大きさ接続部
形状
ケース寸法接続部寸法
D1φD3φabd2fLHh
60U1/465807216414.5141297.557.5
75U3/881988818444.51814124.575.5
100U3/810612811519475.5181415490
1/2201715692

外形図

GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B) 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

チャンバー材質

最小発注数量
100
G1/2
0.1
GRK-441B-0.1MPA
4589528042236
C2680TW
1個
100
G1/2
0.2
GRK-441B-0.2MPA
4589528042243
C2680TW
1個
100
G1/2
0.3
GRK-441B-0.3MPA
4589528042250
C2680TW
1個
100
G1/2
0.4
GRK-441B-0.4MPA
4589528042267
C2680TW
1個
100
G1/2
0.5
GRK-441B-0.5MPA
4589528042274
C2680TW
1個
100
G1/2
0.6
GRK-441B-0.6MPA
4589528042281
C2680TW
1個
100
G1/2
0.7
GRK-441B-0.7MPA
4589528042298
C2680TW
1個
100
G1/2
0.16
GRK-441B-0.16MPA
4589528042212
C2680TW
1個
100
G1/2
0.25
GRK-441B-0.25MPA
4589528042229
C2680TW
1個
100
G1/2
1
GRK-441B-1MPA
4589528042304
C2680TW
1個
100
G1/2
1.6
GRK-441B-1.6MPA
4589528042472
C2680TW
1個
100
G1/2
2
GRK-441B-2MPA
4589528042311
C2680TW
1個
100
G1/2
2.5
GRK-441B-2.5MPA
4589528042502
C2680TW
1個
100
G1/2
3
GRK-441B-3MPA
4589528042328
C2680TW
1個
100
G1/2
3.5
GRK-441B-3.5MPA
4589528042526
C2680TW
1個
100
G1/2
4
GRK-441B-4MPA
4589528042335
C2680TW
1個
100
G1/2
5
GRK-441B-5MPA
4589528042342
C2680TW
1個
100
G1/2
6
GRK-441B-6MPA
4589528042359
C2680TW
1個
100
G1/2
7
GRK-441B-7MPA
4589528042366
C2680TW
1個
100
G1/2
10
GRK-441B-10MPA
4589528042373
SU316
1個
100
G1/2
16
GRK-441B-16MPA
4589528042380
SU316
1個
100
G1/2
20
GRK-441B-20MPA
4589528042397
SU316
1個
100
G1/2
25
GRK-441B-25MPA
4589528042403
SU316
1個
100
G1/2
30
GRK-441B-30MPA
4589528042410
SU316
1個
100
G1/2
35
GRK-441B-35MPA
4589528042427
SU316
1個
100
G1/2
40
GRK-441B-40MPA
4589528042434
SU316
1個
100
G1/2
50
GRK-441B-50MPA
4589528042441
SU316
1個
100
G1/2
60
GRK-441B-60MPA
4589528042458
SU316
1個
100
G1/2
70
GRK-441B-70MPA
4589528042465
SU316
1個
100
G1/2
100
GRK-441B-100MPA
4589528042489
SU316
1個
60
G1/4
0.1
GRK-221B-0.1MPA
4589528040973
C2680TW
1個
60
G1/4
0.2
GRK-221B-0.2MPA
4589528040980
C2680TW
1個
60
G1/4
0.3
GRK-221B-0.3MPA
4589528040997
C2680TW
1個
60
G1/4
0.4
GRK-221B-0.4MPA
4589528041000
C2680TW
1個
60
G1/4
0.5
GRK-221B-0.5MPA
4589528041017
C2680TW
1個
60
G1/4
0.6
GRK-221B-0.6MPA
4589528041024
C2680TW
1個
60
G1/4
0.7
GRK-221B-0.7MPA
4589528041031
C2680TW
1個
60
G1/4
0.16
GRK-221B-0.16MPA
4589528040959
C2680TW
1個
60
G1/4
0.25
GRK-221B-0.25MPA
4589528040966
C2680TW
1個
60
G1/4
1
GRK-221B-1MPA
4589528041048
C2680TW
1個
60
G1/4
1.6
GRK-221B-1.6MPA
4589528041215
C2680TW
1個
60
G1/4
2
GRK-221B-2MPA
4589528041055
C2680TW
1個
60
G1/4
2.5
GRK-221B-2.5MPA
4589528041246
C2680TW
1個
60
G1/4
3
GRK-221B-3MPA
4589528041062
C2680TW
1個
60
G1/4
3.5
GRK-221B-3.5MPA
4589528041260
C2680TW
1個
60
G1/4
4
GRK-221B-4MPA
4589528041079
C2680TW
1個
60
G1/4
5
GRK-221B-5MPA
4589528041086
C2680TW
1個
60
G1/4
6
GRK-221B-6MPA
4589528041093
C2680TW
1個
60
G1/4
7
GRK-221B-7MPA
4589528041109
C2680TW
1個
60
G1/4
10
GRK-221B-10MPA
4589528041116
SU316
1個
60
G1/4
16
GRK-221B-16MPA
4589528041123
SU316
1個
60
G1/4
20
GRK-221B-20MPA
4589528041130
SU316
1個
60
G1/4
25
GRK-221B-25MPA
4589528041147
SU316
1個
60
G1/4
30
GRK-221B-30MPA
4589528041154
SU316
1個
60
G1/4
35
GRK-221B-35MPA
4589528041161
SU316
1個
60
G1/4
40
GRK-221B-40MPA
4589528041178
SU316
1個
60
G1/4
50
GRK-221B-50MPA
4589528041185
SU316
1個
60
G1/4
60
GRK-221B-60MPA
4589528041192
SU316
1個
60
G1/4
70
GRK-221B-70MPA
4589528041208
SU316
1個
60
G1/4
100
GRK-221B-100MPA
4589528041222
SU316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,138
( 11,152 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
10,138
( 11,152 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,959
( 12,055 )
4日目
10,959
( 12,055 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
12,686
( 13,955 )
4日目
12,686
( 13,955 )
4日目
12,686
( 13,955 )
4日目
12,686
( 13,955 )
4日目
13,420
( 14,762 )
4日目
13,420
( 14,762 )
4日目
18,765
( 20,642 )
4日目
7,854
( 8,639 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,854
( 8,639 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,668
( 8,435 )
4日目
7,829
( 8,612 )
4日目
7,829
( 8,612 )
4日目
7,927
( 8,720 )
4日目
7,927
( 8,720 )
4日目
8,373
( 9,210 )
4日目
8,373
( 9,210 )
4日目
8,373
( 9,210 )
4日目
8,373
( 9,210 )
4日目
10,738
( 11,812 )
4日目
10,738
( 11,812 )
4日目
10,738
( 11,812 )
4日目
10,738
( 11,812 )
4日目
11,559
( 12,715 )
4日目
11,559
( 12,715 )
4日目
15,150
( 16,665 )
4日目

詳細情報

基本情報

激烈な振動、脈動下での圧力測定の際製品の、寿命が短く、また指針の振幅も大きいため、正確な測定が困難でしたが、内部機構にグリセリン水溶液を充填することにより、正確な測定を可能にした製品です。
【特長】
・脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
【用途】
・激しい脈動下での圧力測定に適した超耐振形の製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り連成計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り圧力計 埋込形(D)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格7,668-8,757 -8,448 -6,552 -7,854 -7,200 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS
ケース形状BBBAAD
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング