17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)

通常単価(税別)
6,55219,515
税込単価
7,20721,467
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

激烈な振動、脈動下での圧力測定の際製品の、寿命が短く、また指針の振幅も大きいため、正確な測定が困難でし...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 240 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品比較情報

  • 使用圧力計:100φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
  • 一般形:約70時間で針上がり5°
  • グリセリン入形:約2200時間で針上がり5°

30倍強の耐久比で、稼働中の指針の揺れ幅は約1/6程度になります。また一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。

寸法

大きさ接続部形状ケース寸法接続部寸法
abfLHh
60U1/465164014129057.5
75U1/48117.543141411271.5
3/81811675.5
100U3/81061847181414390
1/2201714592
150U3/815619551817201123
1/220203125

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1.測定流体とほぼ同一高さに取り付けて下さい。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。
2.水平、垂直に取り付けて下さい。
3.取り付けはゲージ本体を持って回すようなネジ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具でもって締め付けてください。
4.一般的な取り付け位置を次に示します。
(1)測定流体がガスのときは容器の上部に取り付けます。
(2)蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージの使用温度範囲は-5~+45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立てて設置して下さい。
(3)測定流体が液体の場合は容器の下から取り出し、配管の山部にエア抜きを付けます。
(4)ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナを忘れずに入れてください。ダンプナは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定流圧もしくは、圧力によって相違しますが、締め込んだネジを緩める目安は凡そ10~45°です。
5.ゲージ上部に付いている防爆栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとって下さい。
6.できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。

メーカー紹介

昭和28年創業以来、高い品質・優れた技術力・豊かな創造と開発力を基本として成長しつづけてきました。新世紀に入り世界恐慌がボーダレスとなった現在、活躍の舞台も海外に広がっております。その新たなステージへの挑戦が私共の新創業期と考えております。メイドイン日本ではなく、メイドイン第一計器が国内外のお客様への第一の信頼であるよう、より一層努力を重ねていきますので、今後とも皆様の暖かいご支援ご指導をよろしくお願い申し上げます。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ケース径(mm)

  • ねじの種類と径

  • 圧力スパン(Mpa)

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ケース径

(mm)

ねじの種類と径

圧力スパン

(Mpa)

メーカー型番

JANコード

チャンバー材質

最小発注数量
100
G1/2
0.1
GRK-441A-0.1MPA
4589528038864
C2680TW
1個
100
G1/2
0.2
GRK-441A-0.2MPA
4589528038871
C2680TW
1個
100
G1/2
0.3
GRK-441A-0.3MPA
4589528038888
C2680TW
1個
100
G1/2
0.4
GRK-441A-0.4MPA
4589528038895
C2680TW
1個
100
G1/2
0.5
GRK-441A-0.5MPA
4589528038901
C2680TW
1個
100
G1/2
0.6
GRK-441A-0.6MPA
4589528038918
C2680TW
1個
100
G1/2
0.7
GRK-441A-0.7MPA
4589528038925
C2680TW
1個
100
G1/2
0.16
GRK-441A-0.16MPA
4589528038840
C2680TW
1個
100
G1/2
0.25
GRK-441A-0.25MPA
4589528038857
C2680TW
1個
100
G1/2
1
GRK-441A-1MPA
4589528038932
C2680TW
1個
100
G1/2
1.6
GRK-441A-1.6MPA
4589528039106
C2680TW
1個
100
G1/2
2
GRK-441A-2MPA
4589528038949
C2680TW
1個
100
G1/2
2.5
GRK-441A-2.5MPA
4589528039137
C2680TW
1個
100
G1/2
3
GRK-441A-3MPA
4589528038956
C2680TW
1個
100
G1/2
3.5
GRK-441A-3.5MPA
4589528039151
C2680TW
1個
100
G1/2
4
GRK-441A-4MPA
4589528038963
C2680TW
1個
100
G1/2
5
GRK-441A-5MPA
4589528038970
C2680TW
1個
100
G1/2
6
GRK-441A-6MPA
4589528038987
C2680TW
1個
100
G1/2
7
GRK-441A-7MPA
4589528038994
C2680TW
1個
100
G1/2
10
GRK-441A-10MPA
4589528039007
SU316
1個
100
G1/2
16
GRK-441A-16MPA
4589528039014
SU316
1個
100
G1/2
20
GRK-441A-20MPA
4589528039021
SU316
1個
100
G1/2
25
GRK-441A-25MPA
4589528039038
SU316
1個
100
G1/2
30
GRK-441A-30MPA
4589528039045
SU316
1個
100
G1/2
35
GRK-441A-35MPA
4589528039052
SU316
1個
100
G1/2
40
GRK-441A-40MPA
4589528039069
SU316
1個
100
G1/2
50
GRK-441A-50MPA
4589528039076
SU316
1個
100
G1/2
60
GRK-441A-60MPA
4589528039083
SU316
1個
100
G1/2
70
GRK-441A-70MPA
4589528039090
SU316
1個
100
G1/2
100
GRK-441A-100MPA
4589528039113
SU316
1個
60
G1/4
0.1
GRK-221A-0.1MPA
4589528037607
C2680TW
1個
60
G1/4
0.2
GRK-221A-0.2MPA
4589528037614
C2680TW
1個
60
G1/4
0.3
GRK-221A-0.3MPA
4589528037621
C2680TW
1個
60
G1/4
0.4
GRK-221A-0.4MPA
4589528037638
C2680TW
1個
60
G1/4
0.5
GRK-221A-0.5MPA
4589528037645
C2680TW
1個
60
G1/4
0.6
GRK-221A-0.6MPA
4589528037652
C2680TW
1個
60
G1/4
0.7
GRK-221A-0.7MPA
4589528037669
C2680TW
1個
60
G1/4
0.16
GRK-221A-0.16MPA
4589528037584
C2680TW
1個
60
G1/4
0.25
GRK-221A-0.25MPA
4589528037591
C2680TW
1個
60
G1/4
1
GRK-221A-1MPA
4589528037676
C2680TW
1個
60
G1/4
1.6
GRK-221A-1.6MPA
4589528037843
C2680TW
1個
60
G1/4
2
GRK-221A-2MPA
4589528037683
C2680TW
1個
60
G1/4
2.5
GRK-221A-2.5MPA
4589528037874
C2680TW
1個
60
G1/4
3
GRK-221A-3MPA
4589528037690
C2680TW
1個
60
G1/4
3.5
GRK-221A-3.5MPA
4589528037898
C2680TW
1個
60
G1/4
4
GRK-221A-4MPA
4589528037706
C2680TW
1個
60
G1/4
5
GRK-221A-5MPA
4589528037713
C2680TW
1個
60
G1/4
6
GRK-221A-6MPA
4589528037720
C2680TW
1個
60
G1/4
7
GRK-221A-7MPA
4589528037737
C2680TW
1個
60
G1/4
10
GRK-221A-10MPA
4589528037744
SU316
1個
60
G1/4
16
GRK-221A-16MPA
4589528037751
SU316
1個
60
G1/4
20
GRK-221A-20MPA
4589528037768
SU316
1個
60
G1/4
25
GRK-221A-25MPA
4589528037775
SU316
1個
60
G1/4
30
GRK-221A-30MPA
4589528037782
SU316
1個
60
G1/4
35
GRK-221A-35MPA
4589528037799
SU316
1個
60
G1/4
40
GRK-221A-40MPA
4589528037805
SU316
1個
60
G1/4
50
GRK-221A-50MPA
4589528037812
SU316
1個
60
G1/4
60
GRK-221A-60MPA
4589528037829
SU316
1個
60
G1/4
70
GRK-221A-70MPA
4589528037836
SU316
1個
60
G1/4
100
GRK-221A-100MPA
4589528037850
SU316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,138
( 11,152 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
10,138
( 11,152 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
9,980
( 10,978 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,409
( 11,450 )
4日目
10,959
( 12,055 )
4日目
10,959
( 12,055 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
11,878
( 13,066 )
4日目
12,686
( 13,955 )
4日目
14,507
( 15,958 )
4日目
14,507
( 15,958 )
4日目
12,686
( 13,955 )
4日目
13,420
( 14,762 )
4日目
13,420
( 14,762 )
4日目
18,765
( 20,642 )
4日目
7,276
( 8,004 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
2日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
7,276
( 8,004 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
2日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,552
( 7,207 )
4日目
6,800
( 7,480 )
4日目
6,800
( 7,480 )
2日目
7,568
( 8,325 )
4日目
7,493
( 8,242 )
4日目
7,638
( 8,402 )
2日目
7,638
( 8,402 )
2日目
7,638
( 8,402 )
4日目
7,678
( 8,446 )
2日目
10,126
( 11,139 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
10,126
( 11,139 )
4日目
10,947
( 12,042 )
4日目
10,947
( 12,042 )
4日目
14,522
( 15,974 )
4日目

詳細情報

基本情報

激烈な振動、脈動下での圧力測定の際製品の、寿命が短く、また指針の振幅も大きいため、正確な測定が困難でしたが、内部機構にグリセリン水溶液を充填することにより、正確な測定を可能にした製品です。
【特長】
・脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
【用途】
・激しい脈動下での圧力測定に適した超耐振形の製品です。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り連成計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り圧力計 埋込形(D)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格6,552-7,854 -7,752 -7,668 -8,757 -7,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプグリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計グリセリン入圧力計
用途その他その他その他その他その他その他
材質その他その他その他その他その他その他
精度±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS±1.6%FS
ケース形状AAABBD
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング