17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーコーナードリル No.GT-CD60

通常単価(税別)
44,09047,838
税込単価
48,49952,622
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄板穴あけφ6mm。・曲面部や作業しにくい場所での穴開けに最適。・クッション&滑り止...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック寸法 (mm)
    1/4-28UNF
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    3400
  • 消音装置
    なし
  • 排気方向
    後方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.42
  • 特長
    先端工具取付方式:スネークドリル
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 付属品/コンセント
    コンセントBPB-2
  • 付属品/チャックハンドル
    固定ハンドル、メガネレンチ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-CD60 エアーコーナードリルの仕様

336141:エアーコーナードリル No.GT-CD60-34 製品画像

336141:エアーコーナードリル No.GT-CD60-34 製品画像

336142:エアーコーナードリル No.GT-CD60-34L 製品画像

336142:エアーコーナードリル No.GT-CD60-34L 製品画像

各部名称 エアーコーナードリル No.GT-CD60-34

各部名称 エアーコーナードリル No.GT-CD60-34

各部名称 エアーコーナードリル No.GT-CD60-34L

各部名称 エアーコーナードリル No.GT-CD60-34L

市販のスネークドリルが使用可能

市販のスネークドリルが使用可能

超小型ヘッドの採用で、 狭い箇所での穴あけが 効率的におこなえる

超小型ヘッドの採用で、 狭い箇所での穴あけが 効率的におこなえる

No.GT-CD60-34・No.GT-CD60-34L共通の穴あけ能力の目安(印のない条件でも穴あけは可能)

No.GT-CD60-34・No.GT-CD60-34L共通の穴あけ能力の目安(印のない条件でも穴あけは可能)

呼称無負荷回転数
rpm
空気消費量
m3/min
使用空気圧力
MPa
使用エアーホース内径
mm
チャック寸法
mm
本体全長
mm
本体重量
g
GT-CD60-343,4000.420.66.351/4-28UNF250820
GT-CD60-34L3,4000.420.66.351/4-28UNF251840
  • 先端工具取付方式:スネークドリル。
  • 始動方法:プッシュ(No.GT-CD60-34)、レバー(No.GT-CD60-34L)。
  • 消音装置:なし。
  • 排気方向:後方。
  • ホース継手:Rc1/4。
  • 付属品:コンセントBPB-2、固定ハンドル、メガネレンチ。

注意事項
使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ず読み、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わない。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 始動方法

  • JANコード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

始動方法

JANコード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
プッシュ
4907587305800
250
820
1個
レバー
4907587305817
251
840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,090
( 48,499 )
1日目
47,838
( 52,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板穴あけφ6mm。
・曲面部や作業しにくい場所での穴開けに最適。
・クッション&滑り止めグリップ付。
・市販のスネークドリルが使用可能。
【用途】
・アルミ複合素材、カーボンの穴あけ。
・鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコーナードリル No.GT-CD60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコーナードリル No.GT-CD60
エアードリル No.GT-D60
エアードリル No.GT-D80-20
エアードリル No.GT-D100-15
エアードリル No.GT-D80-20K
エアードリル No.GT-D100-15K
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格44,090-26,773 -22,21824,32423,29325,966
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック寸法(mm)1/4-28UNF6810810
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(min-1)3400-2000150020001500
消音装置なしあり----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト