ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バクマ 集成材チップソー スライド用

バクマ 集成材チップソー スライド用 1314193
通常単価(税別)
10,468
税込単価
11,515
通常出荷日:3日目

【特長】・スライド丸鋸用大径チップソー(集成材トメ切)・特殊フッ素コーティングにより木材やヤニが付着し...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。

型番:

1314193
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1314193の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
216
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
100
JANコード
4983517019771
詳細タイプ
両側面研磨、集成材トメ切
-
-

商品情報

バクマ 集成材チップソー スライド用:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
1314193

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最小発注数量
216
2.2
25.4
100
4983517019771
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,468
( 11,515 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド丸鋸用大径チップソー(集成材トメ切)
・特殊フッ素コーティングにより木材やヤニが付着しにくい、接触抵抗が少なく高滑性、高切削。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バクマ 集成材チップソー スライド用の型番1314193のページです。 型番1314193に関する仕様情報を記載しております。
バクマ 集成材チップソー スライド用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バクマ 集成材チップソー スライド用
大工の仕事 構造用合板・集成材用
ブラック スライド丸鋸チップソー
船舶アルミ材用グローバルソー
多種材切断用 万能刃 ARB
大工の仕事9:1 ブラックスライド丸鋸チップソー
メーカーバクマ工業アイウッドアイウッドモトユキモトユキアイウッド
通常価格10,4684,756 -4,3094,130 -4,2104,095 -
通常出荷日3日目1日目1日目6日目〜1日目1日目〜
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材非鉄金属木質系建材木質系建材
詳細タイプ両側面研磨、集成材トメ切-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング