17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプテコ

通常単価(税別)
3,403
税込単価
3,743
通常出荷日:2日目

【特長】・ハガシ、スクレーパー作業などに手軽く簡単に使えます・パイプでできていますので、軽くて使いやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テコ・曲棒
  • 全長 (mm)
    600
  • JANコード
    4983517008126
  • 重量 (g)
    565

型番:

1039160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1039160の仕様・寸法情報

商品タイプ
テコ・曲棒
全長(mm)
600
JANコード
4983517008126
重量(g)
565

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1039160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,403
( 3,743 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハガシ、スクレーパー作業などに手軽く簡単に使えます
・パイプでできていますので、軽くて使いやすいです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプテコの型番1039160のページです。 型番1039160に関する仕様情報を記載しております。
パイプテコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプテコ
鉄骨寄せバール
600mmワーキングバーEA519AX-60
スクレパーテコバール 1000mm
くぎ抜き
プールアタッカー
メーカーバクマ工業SK-11エスコSK-11バーコ平井工具
通常価格3,4037,4156,9809,3737,7101,500
通常出荷日2日目4日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプテコ・曲棒バールテコ・曲棒バールバール / 釘抜きバール
全長(mm)6006006001000220260
JANコード4983517008126-----
重量(g)565-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング