17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バクマ ちょーかるバール

バクマ ちょーかるバール

通常単価(税別)
1,9608,284特別価格
税込単価
2,1569,112特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・中間部が空洞になっているにもかかわらず、強度・耐荷重に優れています。(※500mm以下のサイ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
390
4983517054048
460
1個
450
4983517054055
490
1個
540
4983517054079
970
1個
600
4983517054086
1030
1個
750
4983517054093
1180
1個
1200
4983517054123
1950
1個
1050
4983517054116
1750
1個
900
4983517054109
1570
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
2日目
2,100
( 2,310 )
2日目
3,060
( 3,366 )
2日目
3,261
( 3,587 )
2日目
3,518
( 3,870 )
2日目
8,2845,783
( 6,361 )
3日目
6,9324,841
( 5,325 )
3日目
5,5063,885
( 4,274 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間部が空洞になっているにもかかわらず、強度・耐荷重に優れています。(※500mm以下のサイズを除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バクマ ちょーかるバールのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
通常のくぎ抜き、テコ掛け
4
満足度:4.0
とにかく軽い。それでいて溶接部分の補強が効いているのか通常のバールでもまっがってしまうかな?位の力をかけても曲がりもしま...もっと読む
2人が参考にしています。
いろいろ
4
満足度:4.0
軽く、取り回しが楽です。 しなりもあまりなく、強度も通常のバールと遜色なく感じました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バクマ ちょーかるバール
バクマ ちょーかるバラシバール
バクマ 平バール
バール
バクマ 六角L型バール
バクマ カナテコバール
メーカーバクマ工業バクマ工業バクマ工業トラスコ中山バクマ工業バクマ工業
通常価格1,960-5,178 -1,166 -1,620 -1,960 -4,117 -
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目〜1日目2日目〜2日目〜
商品タイプバールバールバールバールバールバール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング