17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住宅用強化液 くまさん消火器
  • ALS-1R
  • ALS-1RH
  • ALS-1.5RH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

住宅用強化液 くまさん消火器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ALS-1R

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・強化液消火薬剤を使用。
・適応火災:普通・天ぷら・ストーブ・電気火災。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
強化液
ストップ機能
放射時間(秒)
22
放射距離(m)
4~6
サイズ(mm)
幅約135×奥行約φ89×高さ約385
薬剤量(L)
1.0
JANコード
4994152001618
質量(g)
約2700
銅径(mm)
φ89
使用温度範囲(℃)
-20~+40

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト