17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式ピュアウォータ消火器3L PWE-3S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

蓄圧式ピュアウォータ消火器3L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PWE-3S

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・純水ベース消火剤薬
・電子機器類の二次災害を防ぎ、消火後の復旧が迅速
・国検(総務省検定品)
・適応火災:普通火災用、電気火災用
【用途】
・クリーンルーム、コンピュータ室、オフィスなどに
【材質】
・ステンレス製

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
ストップ機能
放射時間(秒)
21
放射距離(m)
4~7
サイズ(mm)
幅約225×奥行約142×高さ約491
薬剤量(L)
3.0
JANコード
4994152001762
質量(g)
約5200
銅径(mm)
φ135
使用温度範囲(℃)
0~+40

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト