17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式強化液消火器3L ALS-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

蓄圧式強化液消火器3L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ALS-3

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火薬剤使用
・使いやすさが、火災から財産を守る大きな決め手です
・簡単操作のスピード消火が「安心」と「安全」をお約束します
・国検(総務省検定品)
・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
強化液
ストップ機能
放射時間(秒)
24
放射距離(m)
3~7
サイズ(mm)
幅約215×奥行約142×高さ約510
薬剤量(L)
3.0
JANコード
4994152001472
質量(g)
約6800
銅径(mm)
φ135
使用温度範囲(℃)
-20~+40

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト