17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

通常単価(税別)
17,820
税込単価
19,602
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイグレードで優れた消火力とタフな耐食性!・素早い消火火力で人畜無害・あらゆる火災に強い消火...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    13
  • 薬剤量 (kg)
    3.5
  • 放射距離 (m)
    3~6
  • サイズ (mm)
    幅約240×奥行約142×高さ約490
  • JANコード
    4994152001632
  • 質量(g)
    約5700
  • 銅径 (mm)
    φ135
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30~+40
  • 内容量
    1本

型番:

PEP-10DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

構造図

SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg) 構造図

製品の基本仕様・特長

型番PEP-10DS※
材質ステンレス製
規格国家検定合格品
型式承認番号消第23~186号
総質量約5.7kg
全高約490mm
全幅約240mm
奥行約142mm
胴径(Wφ)135mm
薬剤質量3.5kg
本体容量4.8L
消火能力単位A-3・B-7・C
放射時間(20℃)約13秒
放射距離(20℃)3~6m
使用温度範囲-30℃~+40℃
防錆・耐食加工耐食材料につき防錆処理なし
ホース約347mm
充てん圧力値N2ガス 0.70~0.98MPa
耐圧試験圧力値1.60MPa
点字入ラベルオプション

※オプションとして、PEP-10DSはステンレスレバーを取り扱っております。

PEP-10DSの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
13
薬剤量(kg)
3.5
放射距離(m)
3~6
サイズ(mm)
幅約240×奥行約142×高さ約490
JANコード
4994152001632
質量(g)
約5700
銅径(mm)
φ135
使用温度範囲(℃)
-30~+40
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEP-10DSPEP-10DS

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,820
( 19,602 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードで優れた消火力とタフな耐食性!
・素早い消火火力で人畜無害
・あらゆる火災に強い消火力を発揮します
・リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる消火器
・サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに
・国検(総務省検定品)
・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用
【材質】
・ステンレス製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)の型番PEP-10DSのページです。 型番PEP-10DSに関する仕様情報を記載しております。
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
ABC粉末消火器(加圧式)
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
メーカー初田製作所初田製作所MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)マルヤマエクセル初田製作所
通常価格17,8206,57724,34721,6599,57411,214
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式加圧式蓄圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
ストップ機能
放射時間(秒)1315約14約17約1513
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト