17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

通常単価(税別)
6,577
税込単価
7,235
通常出荷日:4日目

【特長】・国検(総務省検定品)・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用・リサイクル薬剤を使用した資...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    15
  • 薬剤量 (kg)
    3
  • 詳細タイプ
    10型
  • 放射距離 (m)
    3~7
  • サイズ (mm)
    幅約200×奥行約128×高さ約467
  • JANコード
    4994152002646
  • 質量(g)
    4800
  • 使用温度範囲 (℃)
    -30~+40
  • 内容量
    1本

型番:

PEP-10N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

構造図

蓄圧式粉末消火器 PEP-10N 構造図

製品の基本仕様・特長

型番PEP-10N
材質スチール製
規格国家検定合格品
型式承認番号消第29~1号
総質量約4.8kg
全高約467mm
全幅約200mm
奥行約128mm
胴径(Wφ)120mm
薬剤質量3.0kg
本体容量3.4L
消火能力単位A-3・B-7・C
放射時間(20℃)約15秒
放射距離(20℃)3~7m
使用温度範囲-30℃~+40℃
防錆・耐食加工赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホース約327mm
充てん圧力値N2ガス 0.70~0.98MPa
耐圧試験圧力値2.00MPa
点字入ラベルオプション

PEP-10Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
15
薬剤量(kg)
3
詳細タイプ
10型
放射距離(m)
3~7
サイズ(mm)
幅約200×奥行約128×高さ約467
JANコード
4994152002646
質量(g)
4800
使用温度範囲(℃)
-30~+40
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEP-10NPEP-10N

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,577
( 7,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国検(総務省検定品)
・適応火災:普通火災用、油火災用、電気火災用
・リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器
・グリーン購入法適合
【材質】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式粉末消火器 PEP-10Nの型番PEP-10Nのページです。 型番PEP-10Nに関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式粉末消火器 PEP-10Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
ABC粉末消火器(加圧式)
メーカー初田製作所初田製作所初田製作所MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)マルヤマエクセル
通常価格6,57711,21417,82024,34721,6599,574
通常出荷日4日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ消火器消火器消火器消火器消火器消火器
仕様蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式蓄圧式加圧式
消化剤タイプ粉末粉末粉末粉末粉末粉末
ストップ機能
放射時間(秒)151313約14約17約15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト