17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT

通常単価(税別)
9,91096,150
税込単価
10,901105,765
通常出荷日:2日目~3日目

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 切りくず穴数

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び

切りくず穴数

形状

ピッチ、山数

(mm)

D

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
1/16
4
1
27
38
13
1個
1/8
4
1
27
38
13
1個
1/4
5
2
18
38
18
1個
3/8
5
2
18
50
22
1個
1/2
6
2
14
50
22
1個
3/4
6
3
14
63
24
1個
1"
6
3
11.5
75
30
1個
1"1/4
6
3
11.5
75
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,620
( 11,682 )
2日目
9,910
( 10,901 )
3日目
9,910
( 10,901 )
3日目
17,100
( 18,810 )
2日目
17,100
( 18,810 )
2日目
52,660
( 57,926 )
2日目
96,150
( 105,765 )
2日目
96,150
( 105,765 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
特殊な高圧配管のアダプター製作
3
満足度:3.0
切れ味は抜群で想像していた通りでした。 今後も同社の多種類・別ダイスを購入いたします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用 HS-D
管用テーパねじ切り丸ダイスソリッドタイプ TPD-S-NPT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-PT
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格9,910-8,340 -6,550 -13,946 -29,324 -25,073 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目1日目1日目
ダイス種類ソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパメートル管用テーパ管用テーパ管用テーパ
本体材質ハイスハイスハイス工具鋼ハイスハイス
表面処理無$酸化処理---
よく一緒に購入される商品

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング