17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • ピッチ、山数(mm)

    ~mm
  • 全長(L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(Ds)(mm)

    ~mm
  • シャンク四角部の幅(K)(mm)

    ~mm
  • シャンク四角部の長さ(mm)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • d1(mm)

    ~mm
  • d2(mm)

    ~mm
  • ℓ1(mm)

    ~mm
  • ℓ2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T

通常単価(税別)
1,7003,520
税込単価
1,8703,872
通常出荷日:3日目

1本で下穴径の簡易チェックができるロールタップ用下穴チェックピン(テーパータイプ)。【特長】・耐摩耗性...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品特長紹介動画

 

外形図

ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T 外形図

型番リスト

表示件数

ネジ種類

呼び

ピッチ、山数

(mm)

全長(L)

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径(Ds)

(mm)

シャンク四角部の幅(K)

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

d1

(mm)

d2

(mm)

ℓ1

(mm)

ℓ2

(mm)

最小発注数量
メートル
M10
1
100
23.4
10
8
11
2
9.49
9.59
6.7
16.7
1個
メートル
M10
1.25
100
23.4
10
8
11
2
9.35
9.49
6.7
16.7
1個
メートル
M10
1.5
100
23.4
10
8
11
2
9.22
9.34
6.7
16.7
1個
メートル
M12
1
110
27.4
12
9
12
2
11.49
11.59
7.7
19.7
1個
メートル
M12
1.25
110
27.4
12
9
12
2
11.36
11.5
7.7
19.7
1個
メートル
M12
1.5
110
27.4
12
9
12
2
11.22
11.34
7.7
19.7
1個
メートル
M12
1.75
110
27.4
12
9
12
2
11.09
11.23
7.7
19.7
1個
メートル
M2
0.25
42
7
3
2.5
5
1
1.89
1.92
1
6
1個
メートル
M2
0.4
42
7
3
2.5
5
1
1.79
1.84
1
6
1個
メートル
M2.5
0.35
46
8
3
2.5
5
1
2.34
2.38
1.5
6.5
1個
メートル
M2.5
0.45
46
8
3
2.5
5
1
2.27
2.34
1.5
6.5
1個
メートル
M2.6
0.45
46
8
3
2.5
5
1
2.37
2.44
1.5
6.5
1個
メートル
M3
0.35
46
8.5
4
3.2
6
1
2.84
2.88
1.5
7
1個
メートル
M3
0.5
46
8.5
4
3.2
6
1
2.75
2.82
1.5
7
1個
メートル
M3.5
0.35
52
10.5
5
4
7
1
3.34
3.38
2.25
8.25
1個
メートル
M3.5
0.6
52
10.5
5
4
7
1
3.19
3.27
2.25
8.25
1個
メートル
M4
0.5
52
10.5
5
4
7
1
3.76
3.83
2.25
8.25
1個
メートル
M4
0.7
52
10.5
5
4
7
1
3.65
3.72
2.25
8.25
1個
メートル
M5
0.5
59.5
12.5
5.5
4.5
7
1
4.76
4.83
2.5
10
1個
メートル
M5
0.8
59.5
12.5
5.5
4.5
7
1
4.59
4.67
2.5
10
1個
メートル
M6
0.75
61.5
16.5
6
4.5
7
1
5.61
5.69
3.75
12.75
1個
メートル
M6
1
61.5
16.5
6
4.5
7
1
5.49
5.59
3.75
12.75
1個
メートル
M7
0.75
90
19.4
8
6.2
9
2
6.62
6.7
4.7
14.7
1個
メートル
M7
1
90
19.4
8
6.2
9
2
6.49
6.59
4.7
14.7
1個
メートル
M8
0.75
90
19.4
8
6.2
9
2
7.62
7.7
4.7
14.7
1個
メートル
M8
1
90
19.4
8
6.2
9
2
7.49
7.59
4.7
14.7
1個
メートル
M8
1.25
90
19.4
8
6.2
9
2
7.36
7.49
4.7
14.7
1個
ユニファイ
1/4
28
61.5
16.5
6
4.5
7
1
5.91
6
3.75
12.75
1個
ユニファイ
1/4
20
61.5
16.5
6
4.5
7
1
5.73
5.86
3.75
12.75
1個
ユニファイ
5/16
24
90
19.4
8
6.2
9
2
7.42
7.53
4.7
14.7
1個
ユニファイ
5/16
18
90
19.4
8
6.2
9
2
7.23
7.38
4.7
14.7
1個
ユニファイ
3/8
24
100
23.4
10
8
11
2
8.99
9.1
6.7
16.7
1個
ユニファイ
3/8
16
100
23.4
10
8
11
2
8.72
8.89
6.7
16.7
1個
ユニファイ
7/16
20
110
27.4
12
9
12
2
10.48
10.62
7.7
19.7
1個
ユニファイ
7/16
14
110
27.4
12
9
12
2
10.2
10.4
7.7
19.7
1個
ユニファイ
1/2
20
110
27.4
12
9
12
2
12.06
12.2
7.7
19.7
1個
ユニファイ
1/2
13
110
27.4
12
9
12
2
11.7
11.92
7.7
19.7
1個
ユニファイ
No.2
64
46
8
3
2.5
5
1
1.98
2.06
1.5
6.5
1個
ユニファイ
No.2
56
46
8
3
2.5
5
1
1.96
2.04
1.5
6.5
1個
ユニファイ
No.3
56
46
8
3
2.5
5
1
2.29
2.37
1.5
6.5
1個
ユニファイ
No.3
48
46
8
3
2.5
5
1
2.25
2.35
1.5
6.5
1個
ユニファイ
No.4
48
46
8.5
4
3.2
6
1
2.59
2.68
1.5
7
1個
ユニファイ
No.4
40
46
8.5
4
3.2
6
1
2.54
2.64
1.5
7
1個
ユニファイ
No.5
44
46
8.5
4
3.2
6
1
2.9
2.99
1.5
7
1個
ユニファイ
No.5
40
46
8.5
4
3.2
6
1
2.87
2.97
1.5
7
1個
ユニファイ
No.6
40
52
10.5
5
4
7
1
3.19
3.29
2.25
8.25
1個
ユニファイ
No.6
32
52
10.5
5
4
7
1
3.11
3.22
2.25
8.25
1個
ユニファイ
No.8
36
52
10.5
5
4
7
1
3.81
3.91
2.25
8.25
1個
ユニファイ
No.8
32
52
10.5
5
4
7
1
3.78
3.89
2.25
8.25
1個
ユニファイ
No.10
32
59.5
12.5
5.5
4.5
7
1
4.44
4.53
2.5
10
1個
ユニファイ
No.10
24
59.5
12.5
5.5
4.5
7
1
4.3
4.44
2.5
10
1個
ユニファイ
No.12
28
61.5
16.5
6
4.5
7
1
5.03
5.13
3.75
12.75
1個
ユニファイ
No.12
24
61.5
16.5
6
4.5
7
1
4.96
5.07
3.75
12.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,180
( 3,498 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
1,700
( 1,870 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目
1,820
( 2,002 )
3日目
2,270
( 2,497 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
3,450
( 3,795 )
3日目
2,420
( 2,662 )
3日目
2,950
( 3,245 )
3日目
2,950
( 3,245 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
3,230
( 3,553 )
3日目
3,230
( 3,553 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,520
( 3,872 )
3日目
3,520
( 3,872 )
3日目
2,040
( 2,244 )
3日目
2,040
( 2,244 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,270
( 2,497 )
3日目
2,270
( 2,497 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,610
( 2,871 )
3日目
2,640
( 2,904 )
3日目
2,640
( 2,904 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目

詳細情報

基本情報

1本で下穴径の簡易チェックができるロールタップ用下穴チェックピン(テーパータイプ)。
【特長】
・耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用
・通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使える

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T
3/8"sq T形ラチェットハンドル
1/2"sq T形ラチェットハンドル
電設工事用 中タップ ドリルセット
タップホルダー
マグネットタッパ-
メーカー彌満和製作所エスコエスコイシハシ精工長堀工業ニューストロング
通常価格1,700-3,4103,96014,6981,40042,114
通常出荷日3日目4日目4日目1日目19日目1日目
タップ種類ねじ切り関連工具-----
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)-----
工具材種ハイス-----
コーティング有無-----
コーティング種類ノンコート-----
よく一緒に購入される商品

タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング