17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

中硬度炭素鋼用 通り穴用スパイラルタップ MHSL-J

通常単価(税別)
2,7807,070
税込単価
3,0587,777
通常出荷日:3日目

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適なスパイラルタップ。【特長】・耐摩耗性を...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

性能・試験情報

タッピングデータ 加工条件(M12×1.25)

被削材S53C(鍛造品)/ハブベアリング
下穴径φ10.8
ねじ立て長さ12mm(通り穴)
タッピング速度30m/min
機械横型マシニングセンタ(完全同期送り)
タッピング油剤水溶性切削油剤

加工実績(加工穴数比較)

加工実績(加工穴数比較)のグラフ

加工実績(加工穴数比較)のグラフ

スムースな切りくず排出

排出効果をあげるために2段溝テーパを採用し、切りくずをスムーズに押し出す。

排出効果をあげるために2段溝テーパを採用し、切りくずをスムーズに押し出す。

左SP(表面処理品)とMHSLの比較画像

左SP(表面処理品)とMHSLの比較画像

めねじ状況

左SP(表面処理品)と MHSLの比較画像

左SP(表面処理品)と MHSLの比較画像

製品特長紹介動画

 

外形図

TYPE:1/TYPE:2の外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M6
1
5P
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
1
1個
M10
1.25
5P
P4
75
23
-
7
3
5.5
8
2
1個
M10
1.5
5P
P4
75
23
-
7
3
5.5
8
2
1個
M8
1.25
5P
P4
70
19
-
6.2
3
5
8
2
1個
M12
1.25
7P
P5
82
26
-
8.5
4
6.5
9
2
1個
M12
1.5
5P
P5
82
26
-
8.5
4
6.5
9
2
1個
M12
1.75
5P
P5
82
26
-
8.5
4
6.5
9
2
1個
M14
1.5
7P
P5
88
26
-
10.5
4
8
11
2
1個
M16
1.5
7P
P5
95
26
-
12.5
4
10
13
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
4,540
( 4,994 )
3日目
4,070
( 4,477 )
3日目
4,070
( 4,477 )
3日目
5,190
( 5,709 )
3日目
7,070
( 7,777 )
3日目

詳細情報

基本情報

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適なスパイラルタップ。
【特長】
・耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを採用し長寿命を実現。
・オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出を実現。
・めねじ表面粗さも向上。
・高速度工具鋼(コバルトハイス)。
・通り穴用スパイラルタップ。
・完全同期送り専用。
・加工長さ:2D以下。
・被削材と推奨タッピング速度:高炭素鋼(10~20m/min)/調質鋼(10~20m/min)。

ご注意

  • 画像は代表画像です。商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中硬度炭素鋼用 通り穴用スパイラルタップ MHSL-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中硬度炭素鋼用 通り穴用スパイラルタップ MHSL-J
中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP
HF シリーズドライ加工用通り穴用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HDISL
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格2,780-3,460 -3,590 -1,560 -3,590 -38,410 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目在庫品1日目〜3日目2日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスハイスコバルトハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートル台形
穴種類通リ穴用止り穴用通リ穴用通リ穴用止り穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング