17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラルタップ SP 1.5P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパイラルタップ SP 1.5P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SY010MQNEBA

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップ。
・高速度工具鋼。
・食付き部の山数:1.5。
・止り穴用スパイラルタップ。
・被削材と推奨タッピング速度:中炭素鋼(5~10m/min)。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M10
ピッチ(P)
1
穴種類
止り穴用
被削材
一般鋼[○]
食付き部山数
1.5P
精度(等級)
P2
全長(mm)
75
ねじ長(mm)
23
首下長(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト