17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式

通常単価(税別)
18,04566,566特別価格
税込単価
19,85073,223特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:6日目~13日目

【特長】・スタンダードタイプのばね式ハカリ(置針式)。・丸型ばね式テンションゲージはばねの押力・引力等...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は「棒状テンションゲージ(スタンダード置針式)丸型バネ式」用の代表画像です。
  • 水平状態にして使用する場合は、水平時の誤差を実際の測定値に加算して下さい。又逆垂直使用時には水平誤差の倍になります。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式 製品特長・仕様_関連画像2

※意匠登録第 1358446号

外形図

棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式 外形図

A.押棒径φ B. 押棒長サ  C. 上金具径φ  D. 上金具厚サ  E. 外筒径φ  F. 外筒長サ  G. 0~秤量  H. 下金具厚サ  I. 下金具径φ  J. 引棒径φ  K. 引棒長サ

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 器種

  • 一目盛

  • 押棒の長さ(mm)

  • 押棒径(φ)

  • 外筒サイズ(mm)

  • 引棒長さ(mm)

  • 引棒径(φ)

  • 水平時誤差(N)

  • 上金具径(φ)

  • 上金具厚さ(mm)

  • 下金具径(φ)

  • 下金具厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

器種

一目盛

押棒の長さ

(mm)

押棒径

(φ)

外筒サイズ

(mm)

引棒長さ

(mm)

引棒径

(φ)

水平時誤差

(N)

上金具径

(φ)

上金具厚さ

(mm)

下金具径

(φ)

下金具厚さ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
0.5N
0.01N
66
2
116(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
45
1個
1N
0.025N
71
2
112(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
50
1個
2N
0.05N
71
2
112(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
50
1個
3N
0.1N
71
2
112(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
50
1個
5N
0.1N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
6N
0.2N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
10N
0.25N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
20N
0.5N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
25N
0.5N
78
4
145(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.5
18
13
18
4
150
1個
30N
0.75N
78
4
145(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.5
18
13
18
4
150
1個
40N
1N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
50N
1N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
70N
2N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
100N
2N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
150N
2N
137
8
225(長さ)×32(径(φ)
68
7
2.5
34
20
34
6
500
1個
200N
2N
137
8
271(長さ)×32(径(φ)
68
7
2.5
34
20
34
6
650
1個
300N
3N
182
8
295(長さ)×38(径(φ)
68
7
3.5
40
20
40
6
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,84617,754
( 19,529 )
6日目
18,045
( 19,850 )
6日目
19,60017,542
( 19,296 )
6日目
19,02417,542
( 19,296 )
6日目
21,60019,332
( 21,265 )
6日目
19,378
( 21,316 )
6日目
19,378
( 21,316 )
6日目
20,76919,566
( 21,523 )
6日目
22,69220,922
( 23,014 )
6日目
20,985
( 23,084 )
6日目
24,600
( 27,060 )
6日目
28,57925,929
( 28,522 )
6日目
27,924
( 30,716 )
6日目
29,92328,618
( 31,480 )
6日目
53,626
( 58,989 )
13日目
53,626
( 58,989 )
13日目
66,56663,856
( 70,242 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのばね式ハカリ(置針式)。
・丸型ばね式テンションゲージはばねの押力・引力等を測定する場合、スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
・精度:±1目盛。
【用途】
・ばねの押力・引力を測定します。

ご注意

  • 画像は「棒状テンションゲージ(スタンダード置針式)丸型バネ式」用の代表画像です。
  • 水平状態にして使用する場合は、水平時の誤差を実際の測定値に加算して下さい。又逆垂直使用時には水平誤差の倍になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式
テンションゲージ
棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型
メーカー大場計器大場計器大場計器大場計器エスコ大場計器
通常価格18,045-19,378 -15,052 -18,045 -13,787 -20,724 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜15日目1日目6日目〜
商品タイプ棒形棒形棒形棒形棒形棒形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング