17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式

通常単価(税別)
18,04564,380特別価格
税込単価
19,85070,818特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:15日目

【特長】・水平垂直兼用タイプ(0点調整付)のばね式ハカリ 。・丸型ばね式テンションゲージはばねの押力・...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は「棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式」用の代表画像です。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 器種

  • 一目盛

  • 押棒の長さ(mm)

  • 押棒径(φ)

  • 外筒サイズ(mm)

  • 引棒長さ(mm)

  • 引棒径(φ)

  • 水平時誤差(N)

  • 上金具径(φ)

  • 上金具厚さ(mm)

  • 下金具径(φ)

  • 下金具厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

器種

一目盛

押棒の長さ

(mm)

押棒径

(φ)

外筒サイズ

(mm)

引棒長さ

(mm)

引棒径

(φ)

水平時誤差

(N)

上金具径

(φ)

上金具厚さ

(mm)

下金具径

(φ)

下金具厚さ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
0.5N
0.01N
66
2
116(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
45
1個
1N
0.025N
71
2
112(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
50
1個
2N
0.05N
71
2
112(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
50
1個
3N
0.1N
71
2
112(長さ)×13(径(φ)
38
1.6
0.1
15
13
15
3
50
1個
5N
0.1N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
6N
0.2N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
10N
0.25N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
15N
0.5N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
20N
0.5N
68
4
120(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.35
18
13
18
4
100
1個
25N
0.5N
78
4
145(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.5
18
13
18
4
150
1個
30N
0.75N
78
4
145(長さ)×16(径(φ)
37
2.5
0.5
18
13
18
4
150
1個
40N
1N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
50N
1N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
70N
2N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
100N
2N
80
6
171(長さ)×22(径(φ)
48
3.5
1
24
15
24
5
250
1個
150N
2N
137
8
225(長さ)×32(径(φ)
68
7
2.5
34
20
34
6
500
1個
200N
2N
137
8
271(長さ)×32(径(φ)
68
7
2.5
34
20
34
6
650
1個
300N
3N
182
8
295(長さ)×38(径(φ)
68
7
3.5
40
20
40
6
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,045
( 19,850 )
15日目
19,60017,542
( 19,296 )
15日目
19,60015,944
( 17,538 )
15日目
18,045
( 19,850 )
15日目
21,60019,567
( 21,524 )
15日目
19,378
( 21,316 )
15日目
20,76919,566
( 21,523 )
15日目
19,378
( 21,316 )
15日目
19,378
( 21,316 )
15日目
23,60020,923
( 23,015 )
15日目
20,372
( 22,409 )
15日目
26,361
( 28,997 )
15日目
26,361
( 28,997 )
15日目
27,924
( 30,716 )
15日目
29,92328,968
( 31,865 )
15日目
53,626
( 58,989 )
15日目
53,626
( 58,989 )
15日目
64,380
( 70,818 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平垂直兼用タイプ(0点調整付)のばね式ハカリ 。
・丸型ばね式テンションゲージはばねの押力・引力等を測定する場合、スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
・水平状態にして使用する場合は0点を調整すれば、誤差なく実際の測定値をそのまま表示します。
【用途】
・ばねの押力・引力を測定します。

ご注意

  • 画像は「棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式」用の代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式
カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式
テンションゲージ
メーカー大場計器大場計器大場計器大場計器中村製作所エスコ
通常価格18,045-19,378 -18,045 -15,052 -17,082 -13,787 -
通常出荷日15日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ棒形棒形棒形棒形棒形棒形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング