17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型

通常単価(税別)
20,72460,540特別価格
税込単価
22,79666,594特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:6日目~13日目

【特長】・コンプレッションゲージは押力専用ゲージです(置針式)。・精度:±1目盛。【用途】・丸ベルト、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    棒形
  • 押棒の長さ (mm)
    72
  • 押棒径 (φ)
    8

ご注意

  • 画像は「棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型」の代表画像です。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型 規格表

意匠登録 第1224274号
※外観は予告なく変更することがあります。

外形図

棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型 外形図

A. 押棒径φ  B. 0より秤量  C. 押棒の長サ  D. 外筒の径φ  E. 外筒の長サ

使用方法・使用事例

置針式テンションゲージ取り扱い説明

 
図1. 荷重前
棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型 荷重前画像

たわみ量と荷重を共にリングで設定する

図2. 荷重後
棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型 加入後画像

テンションゲージをベルトに押え付けベルトのたわみと荷重がリングで設定した通りになるように張りを調整する。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 器種

  • 一目盛

  • 外筒サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

器種

一目盛

外筒サイズ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
5N
0.2N
110(長さ)×18(径(Ф)
50
1個
10N
0.5N
110(長さ)×18(径(Ф)
55
1個
20N
1N
110(長さ)×18(径(Ф)
60
1個
30N
1N
110(長さ)×18(径(Ф)
65
1個
50N
2N
110(長さ)×18(径(Ф)
70
1個
70N
2N
110(長さ)×18(径(Ф)
75
1個
100N
4N
110(長さ)×18(径(Ф)
100
1個
150N
7.5N
116(長さ)×28(径(Ф)
200
1個
200N
10N
116(長さ)×28(径(Ф)
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,865
( 22,952 )
6日目
22,70521,022
( 23,124 )
6日目
20,724
( 22,796 )
6日目
28,96526,277
( 28,905 )
6日目
38,62034,070
( 37,477 )
6日目
38,620
( 42,482 )
6日目
47,29742,231
( 46,454 )
6日目
45,387
( 49,926 )
13日目
60,54054,056
( 59,462 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッションゲージは押力専用ゲージです(置針式)。
・精度:±1目盛。
【用途】
・丸ベルト、Vベルト、チェン及び弱電部品等の力(N)と長さ(cm)を同時測定できるポケット用のゲージです。

ご注意

  • 画像は「棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型」の代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(0点調整付置針式)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(スタンダード用)丸型バネ式
棒状テンションゲージ(0点調整付水平垂直兼用)丸型バネ式
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
メーカー大場計器大場計器大場計器大場計器大場計器イマダ
通常価格20,724-18,045 -19,378 -15,052 -18,045 -64,385 -
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜15日目1日目〜
商品タイプ棒形棒形棒形棒形棒形デジタル
押棒の長さ(mm)72-----
押棒径(φ)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング