17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型強力マグネット(オプション)

通常単価(税別)
31,000
税込単価
34,100
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】平面取付け用と曲面取付け用の2種ある小型強力マグネットです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型強力マグネット(オプション) MH-201R

MH-201R

小型強力マグネット(オプション) MH-202R

MH-202R

小型強力マグネット(オプション) MH-203R

MH-203R

型番MH-201RMH-202RMH-203R
品名小型強力マグネット
(平面取付け用)
小型強力マグネット
(曲面取付け用)
寸法φ20×11mmφ24×10.5mmφ24×20mm

メーカー紹介

私たちIMVは1957年の設立以来、振動を中心とした環境試験・計測・解析の分野で事業を展開してまいりました。
自動車に代表されるように、わが国の工業製品は諸外国と比較して高い品質と信頼性を誇っておりますが、IMVのテストシステムがその一端を担ってきたと自負しております。主力のテストシステムの領域では、振動と温度・湿度などの複合試験に用いられるオールウェザータイプや実環境に近い振動を再現する事ができる多自由度試験機などを展開しております。

また近年では、バッテリー向け試験機の開発など事業領域は拡大しており、いずれも高い評価をいただいております。
また、製造メーカーの枠を超え、受託試験サービスやソリューション業務などのサービス業務も国内外に展開しております。

さらに、メジャリングシステムの領域では、地震を監視し二次災害を防止する地震監視装置をはじめ、発電所などで使用される大規模振動監視装置から携帯型振動計まで幅広い製品群でお客様のご要望にお応えしております。
“SECURE THE FUTURE”をスローガンに、社会の安全・快適・エコロジーに貢献することを責務と考えております。これからも世界トップレベルの「開発力」「提案力」そして「総合力」を強みに、経営基盤の強化とさらなる海外展開を進めてまいります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

品名

仕様

最小発注数量
φ20×11
小型強力マグネット(平面取付け用)
VM-4424S/VM-4424H用
1個
φ24×20
小型強力マグネット(曲面取付け用)
VM-2012/VM-2012C/VM-4424S/VM-4424H/VM-3024H用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,000
( 34,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,000
( 34,100 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
平面取付け用と曲面取付け用の2種ある小型強力マグネットです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型強力マグネット(オプション)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型強力マグネット(オプション)
デジタル回転計オプション
レーザタコメータ TM-7シリーズ
ハンディタコメータ HT-5500
ハンドタコメーター(非接触用)
接触式タコメータ
メーカーIMVカスタムライン精機小野測器ライン精機A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格31,0001,408 -26,60067,77731,399 -19,200
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目8日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他その他回転計回転計回転計その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング