17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパーセット 708-269-3

ケーブルストリッパーセット

通常単価(税別)
21,699
税込単価
23,869
通常出荷日:1日目

【特長】・最新のメカニズムを採用したストリッパー。・ふっ素樹脂・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • ストリッピング能力
    3.0/3.9/5.0(mm)
  • JANコード
    4049002011467
  • 質量 (g)
    425

型番:

708-269-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質JANコード質量
708-269-3スチール4049002011467425g

708-269-3の仕様・寸法情報

材質
スチール
ストリッピング能力
3.0/3.9/5.0(mm)
JANコード
4049002011467
質量(g)
425

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
708-269-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,699
( 23,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のメカニズムを採用したストリッパー。
・ふっ素樹脂・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。
・極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。
・ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。
・4枚のブレードは電線サイズや種類に応じて交換が可能。(4枚一式)
・スムーズに操作できる構造。
・軽量でコンパクトなデザイン。
・握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。
・ボディーはスチール製。
・刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパーセットの型番708-269-3のページです。 型番708-269-3に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパーセット
624 050用ロケーター
624 071(16mm)用ロケーター
624 570用ロケーター
624 045用ロケーター
624 817用ロケーター
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格21,6998,17718,37312,1338,17713,053
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
材質スチール特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
ストリッピング能力3.0/3.9/5.0(mm)-----
JANコード404900201146740490020143074049002056741404900200538140490020142464049002005763
質量(g)4252070702070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト