17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパー 本体のみ 708-200-3

ケーブルストリッパー 本体のみ

通常単価(税別)
17,557
税込単価
19,313
通常出荷日:19日目

【特長】・最新のメカニズムを採用したストリッパー。・ふっ素樹脂・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • JANコード
    4049002012129
  • 質量 (g)
    410

型番:

708-200-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケーブルストリッパー 本体のみ:関連画像

使用例

708-200-3の仕様・寸法情報

材質
スチール
JANコード
4049002012129
質量(g)
410
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
708-200-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,557
( 19,313 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のメカニズムを採用したストリッパー。
・ふっ素樹脂・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。
・極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。
・ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。
・電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。
・スムーズに操作できる構造。
・軽量でコンパクトなデザイン。
・握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。
・ボディーはスチール製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパー 本体のみの型番708-200-3のページです。 型番708-200-3に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパー 本体のみ
圧着システムプライヤー 本体
ケーブルストリッパーセット
624 570用ロケーター
624 045用ロケーター
624 817用ロケーター
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格17,55728,84221,69912,1338,17713,053
通常出荷日19日目50日目1日目2日目4日目1日目
材質スチール特殊工具鋼スチール特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
JANコード404900201212940490020140004049002011467404900200538140490020142464049002005763
質量(g)410560425702070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング