17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

624 071用ロケーター 624-071-0-01
  • 624-071-0-01
  • パッケージ見本

624 071用ロケーター

通常単価(税別)
18,373
税込単価
20,210
通常出荷日:1日目

【特長】・圧着システムプライヤー(624 000 3)の圧着ダイス624 071用ロケーターです。・よ...

詳細を確認
  • 材質
    特殊工具鋼
  • JANコード
    4049002014499
  • 質量 (g)
    70

型番:

624-071-0-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質JANコード質量
624-071-0-01特殊工具鋼404900201449970g

624-071-0-01の仕様・寸法情報

材質
特殊工具鋼
JANコード
4049002014499
質量(g)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
624-071-0-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,373
( 20,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着システムプライヤー(624 000 3)の圧着ダイス624 071用ロケーターです。
・より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

624 071用ロケーターの型番624-071-0-01のページです。 型番624-071-0-01に関する仕様情報を記載しております。
624 071用ロケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
624 071用ロケーター
624 071(16mm)用ロケーター
624 570用ロケーター
624 817用ロケーター
624 004用ロケーター
624 050用ロケーター
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格18,37318,37312,13313,57412,9828,502
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
材質特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
JANコード404900201449940490020567414049002005381404900200576340490020712324049002014307
質量(g)707070702020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング