17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬フラットスクレーパー

通常単価(税別)
11,84213,594特別価格
税込単価
13,02614,953特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・高品質の鋼材を使用した、スクレーパーです。・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

詳細を確認
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • ブレード厚 (mm)
    5
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質ブレード長ブレード幅ブレード厚質量
465-130-1クロムバナジウム鋼290mm30mm5mm380g
465-125-1クロムバナジウム鋼240mm25mm5mm290g
465-115-1クロムバナジウム鋼190mm15mm5mm160g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ブレード長(mm)

  • ブレード幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ブレード長

(mm)

ブレード幅

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
190
15
4049002024467
160
1個
240
25
4049002024481
290
1個
290
30
4049002024498
380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,84211,461
( 12,607 )
6日目
13,594
( 14,953 )
3日目
13,097
( 14,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の鋼材を使用した、スクレーパーです。
・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬フラットスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬フラットスクレーパー
スロットチゼル
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅23/26mm
溝削りタガネハンドガード付
SDSMAXチゼル
RENNSTEIG 平タガネ
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格11,842-2,549 -2,449 -2,499 -8,242870 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目5日目1日目〜
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼、樹脂クロムバナジウム鋼、ハンドガード、樹脂クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
ブレード厚(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング