17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

RENNSTEIG 平タガネ
RENNSTEIG
タガネ
RENNSTEIG
タガネ(フラット・ロング)
PBスイスツールズ
8角フラットチゼル 350-500-0

8角フラットチゼル

通常単価(税別)
4,6004,380
税込単価
5,0604,818
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・高品質の鋼材を使用した、チゼルです。・鉄板や石の切断、ハツリ作業など。・抜群の耐久性と高い作...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    30
  • 全長 (mm)
    500
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4049002001505
  • 質量(g)
    1300

型番:

350-500-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番刃幅全長材質質量
350-500-030mm500mmクロムバナジウム鋼1300g

350-500-0の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
30
全長(mm)
500
材質
クロムバナジウム鋼
JANコード
4049002001505
質量(g)
1300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
350-500-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6004,380
( 4,818 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
・鉄板や石の切断、ハツリ作業など。
・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8角フラットチゼルの型番350-500-0のページです。 型番350-500-0に関する仕様情報を記載しております。
8角フラットチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8角フラットチゼル
溝削りタガネハンドガード付
RENNSTEIG チゼルセット 421-000-0
溝削りタガネ
RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0
ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGイチネンアクセス
通常価格4,6002,499 -5,0961,631 -7,9002,383
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目50日目
刃幅(mm)3026---19
全長(mm)500240-240-300
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼、ハンドガード、樹脂クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼、樹脂-
JANコード4049002001505-4049002039607-4049002039638-
質量(g)1300435.000496.000-590-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング