17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    周波数カウンター AD-5184

    通常単価(税別)
    71,073
    税込単価
    78,180
    通常出荷日:15日目

    1.5GHz周波数カウンター。【特長】・周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。・ローパスフィ...

    詳細を確認

    型番:

    AD5184-00A00
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AD5184-00A00の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    周波数範囲
    0.1Hz~1.5GHz
    ディスプレイサイズ
    9桁
    寸法(W×H×D)(mm)
    250×274×90
    本体質量(g)
    1800
    入力チャンネル数(ch)
    2
    JANコード
    4981046913935
    電源
    AC 100V
    付属品
    電源ケーブル、入力ケーブル、スペアヒューズ、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    AD5184-00A00

    JANコード

    付属品

    最小発注数量
    4981046913935
    電源ケーブル、入力ケーブル、スペアヒューズ、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,073
    ( 78,180 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    1.5GHz周波数カウンター。
    【特長】
    ・周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。
    ・ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。
    ・1/10アッテネータ(減衰器)で過大振幅を減衰。
    ・データホールド機能付き。
    ・内部基準周波数(タイムベース)の出力が可能。
    ・外部基準周波数(10MHz)の入力が可能。
    【用途】
    ・電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【使用例】

    • デジタル回路が動作する時の周波数の表示・回路の確認

    特許・証明書情報

    ・RoHS10物質:非対応
    ・該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
    ・電池:内蔵・同梱してません。

    外形図

    周波数カウンター AD-5184 外形図

    選定サポート情報

    型名AD-5184
    入力チャンネルA(INPUT A)入力チャンネルC(INPUT C)
    最小入力感度30mVrms(0.1Hz~100MHz)35mVrms(80MHz~1.1GHz)
    70mVrms(1.1GHz~1.5GHz)
    入力結合ACまたはDC、選択可能AC
    入力インピーダンス約1MΩ、40pF以下50Ω±5%
    最大入力電圧250V(DCV+ACVrms)3Vrms
    減衰器(ATT)1/1または1/10、選択可能
    フィルター ローパスフィルタ(LPF)100kHz、オン/オフ選択可能
    周波数測定範囲0.1Hz~100MHz(DC結合)
    30Hz~100MHz(AC結合)
    80MHz~1.5GHz
    電源AC100V±10%、50Hz/60Hz
    仕様保証温度範囲25±5℃
    外形寸法240(W)×90(H)×274(D)mm(突起部含まず)
    本体質量約1.8kg
    JAN code4981046410311 
    画像周波数カウンター AD-5184:AD-5184(AD5184_4981046410311).jpg

    一般校正証明書付き

    型名AD5184-00A00
    JAN code4981046913935 
    画像周波数カウンター AD-5184:ISO-1.jpg
    周波数カウンター AD-5184:ISO-2.jpg
    周波数カウンター AD-5184:ISO-3.jpg
    周波数カウンター AD-5184:ISO-4.jpg

    注意・禁止事項

    • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
    • (2)本機の動作温度範囲は、0℃~+40℃です。
    • (3)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
    • (4)湿気やほこりの多い所では、火災や感電、故障の原因になります。本機の動作湿度範囲は85%RH以下です。
      また誤って内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
    • (5)危険防止のため、爆発性のガスがあるような場所でのご使用は避けてください。
    • (6)その他使用上の注意等は、取扱説明書にてご確認下さい。

    よくあるご質問(FAQ)

    取説見ると内部基準信号出力とあるが?出力はあるか?:

    • この機種にはデータ出力はありません。内部基準信号出力は、周波数カウンターが周波数を測定する基準信号となります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    周波数カウンター AD-5184の型番AD5184-00A00のページです。 型番AD5184-00A00に関する仕様情報を記載しております。
    周波数カウンター AD-5184のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    周波数カウンター AD-5184
    150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
    スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R
    150k~3GHzスペクトラムアナライザ
    3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ
    スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
    メーカーエー・アンド・デイテクシオ・テクノロジーSIGLENTテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーOWON
    通常価格71,073131,125665,959117,312127,895120,190 -
    通常出荷日15日目20日目8日目4日目4日目8日目
    商品区分本体本体本体本体関連部品本体
    周波数範囲0.1Hz~1.5GHz150k~3GHz9kHz~3.2GHz150k~3GHz--
    ディスプレイサイズ9桁5.7型10.1型5.7型-9型
    寸法(W×H×D)(mm)250×274×90-----
    本体質量(g)1800-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト