ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):16312円~
通常出荷日:16日目
エスコ
デジタルホームはかりEA715CB-23
通常価格(税別):3820円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
トラスコ中山
通常価格(税別):751円~
通常出荷日:1日目 ~
測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
通常価格(税別):10744円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。
【特長】
・微量モードで0.1g単位で計量可能(0.5~100g)
・封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利
・郵便料金表付き
・0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまで計量可能
・樹脂製収納ケース付き
【用途】
・家庭で郵便料金の目安確認に
・クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ

製品のイメージ(開閉して使用可能)

製品の使用イメージ
| ひょう量 | 3,000g |
|---|---|
| 微量モードでの計量 | 0.1g単位で計量(0.5~100g) |
| 標準モードでの計量 | 1g単位で計量(2~3,000g) |
| 精度 微量モード | ±5g(0.5~100g) |
| 精度 標準モード | ±2g(2~750g)/±3g(750~1,500g)/±5g(1,500~3,000g) |
| 使用範囲 | 0.5g~3,000g |
| 電源 | 単3形乾電池×2本 |
| 標準付属品 | モニタ用乾電池、取扱説明書、収納ケース |
| 計量部寸法 | 145(W)×145(D)mm |
| 本体寸法 | 150(W)×190(D)×40(H)mm |
| パッケージサイズ | 185(W)×220(H)×50(D)mm |

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~