ツール用品技術窓口
便利なオートゼロモード搭載追加計量後の確認も"OK"【特長】・追加計量がラク・材料正味の再確認もできる...
詳細を確認便利なオートゼロモード搭載追加計量後の確認も"OK"
【特長】
・追加計量がラク・材料正味の再確認もできるオートゼロモード付
・材料をはかりに乗せて、4秒後に自動的に0になります。
・ゼロ/オートゼロボタンを押さなくても、次から次へはかれます。
・計量後に容器をおろすと、各材料の正味の重さを計量の順とは逆に、2秒間隔で再表示できます。
・ゼロ/オートゼロボタンを3秒以上押す毎に、ノーマルモードとオートゼロモードの切り替えができます。
・風袋引き機能付
・オートパワーオフ機能付き
【用途】
・家庭にて料理を作る時に正確な計量に。

型番:UH-3301/最大計量:1kg・最小表示:1g
注意事項

型番:UH-3302/最大計量:2kg・最小表示:1g

型番:UH-3303/最大計量:2kg・最小表示:1g/大きい表示、見やすい文字

オートゼロモード

ノーマルモードとオートゼロモードの切替え
ゼロ/オートゼロボタンを3秒以上 ゼロ 押す毎にモードの切り替えが可能。

風袋引き機能
| - | UH-3301 | UH-3302 | UH-3303 | |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1,000g | 2,000g | ||
| 最小表示 | 微量モード | - | ||
| 標準モード | 1g単位で計量(2~1,000g) | 1g単位で計量(2~2,000g) | ||
| 精度 | 微量モード | - | ||
| 標準モード | ±2g(2~250g) ±3g(250~1,000g) | ±2g(2~500g) ±3g(500~2,000g) | ||
| 使用範囲 | 2g~1,000g | 2g~2,000g | ||
| 電源 | 単3形乾電池2本 | |||
| 寸法 W×D×H | 120×170×30mm | 120×170×30mm | 120×165×35mm | |
| 質量 | 約210g(電池含まず) | 約220g(電池含まず) | 約230g(電池含まず) | |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書 | |||

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~