17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

通常単価(税別)
4,761
税込単価
5,237
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・棒状シース型(棒状金属保護管)。・シース形なので液体やゲル状の内部温度測定に。・温度測定範囲...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    接点部:-50~+700
  • 構造
    絶縁型、シース型(棒状金属保護管)
  • JANコード
    4981046490207
  • センサーケーブル長 (mm)
    約560(収縮時、ポリウレタン)
  • 付属品
    取扱説明書
  • 計測精度
    ±2.5℃または測定温度の±0.75%のいずれか値の大きい方(0~700℃)±2.5℃または測定温度の±1.5%のいずれか値の大きい方(~0℃)

型番:

AD-1215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • JIS C1602に準拠

【使用例】

  • お菓子、肉等の中心温度
  • 液体の温度

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

製品画像Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215:AD-1215(AD1215_4981046490207).jpg
製品名Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1215
型名AD-1215
測定範囲(感温部)-50~+700℃
構造絶縁形、シース形(棒状金属保護管)
温度センサーKタイプ熱電対
センサーケーブル長約560mm(収縮時、ポリウレタン)
センサー部寸法金属シース部 約φ3.2×L150mm(シース素材 SUS316)
ハンドル部寸法約φ16.5×L125mm(プラスチック、耐熱温度100℃)
JAN Code4981046490207 
適合する本体型式AD-5601AAD-5602AAD-5605HAD-5614AD-5634AD-5616AD-5618

注意・禁止事項

(1)温度測定部はシースの先端です。被温度測定物にシースを1/3以上入れてください。
(2)金属部は700℃までの使用に耐えらえれますが、ハンドル部の耐熱温度は100℃です。
(3)高速応答の為、本製品は設置型の構造をしていますので、電気ノイズが多い場所での使用は、誤差が生じる場合があります。
(4)本製品は防水ではありません。ご使用後は水分及び汚れは拭取って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

単体でも温度の測定は出来ますか?:

  • センサーのみになっており、測定は出来ません。温度を表示することが出来る、AD-5601A・AD-5602Aをご使用下さい。

製品として何度までもちますか?:

  • 測定は-50~+700℃ですが、ハンドル部の耐熱温度が100℃になります。長時間連続的にご使用されると、ハンドル部に熱が伝わり壊れる可能性があります。

AD-1215の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
接点部:-50~+700
構造
絶縁型、シース型(棒状金属保護管)
JANコード
4981046490207
センサーケーブル長(mm)
約560(収縮時、ポリウレタン)
付属品
取扱説明書
計測精度
±2.5℃または測定温度の±0.75%のいずれか値の大きい方(0~700℃)±2.5℃または測定温度の±1.5%のいずれか値の大きい方(~0℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AD-1215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,761
( 5,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒状シース型(棒状金属保護管)。
・シース形なので液体やゲル状の内部温度測定に。
・温度測定範囲 -50℃~+700℃(接点部)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215の型番AD-1215のページです。 型番AD-1215に関する仕様情報を記載しております。
Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215
Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1219シリーズ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,7615,0847,6196,746 -7,5751,848
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
測定温度範囲(℃)接点部:-50~+700-----
構造絶縁型、シース型(棒状金属保護管)棒状金属保護管絶縁形接地形、シース形(針状金属保護管)絶縁形、シース形(針状金属保護管)露出形、表面測定用表面接触部露出接点形
JANコード4981046490207-----
センサーケーブル長(mm)約560(収縮時、ポリウレタン)約560(収縮時)約560(収縮時、ポリウレタン)約1000(シリコン)約560(収縮時、ポリウレタン)約1000(材質:FEP、ふっ素樹脂)
付属品取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング