ツール用品技術窓口
| 帯電電位測定範囲 | 0~1.49kV(Loレンジ) ±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ) |
|---|---|
| イオンバランス測定範囲 | 0~±200V |
| 電源 | 9V乾電池(006P)×1本 |
| 最大動作時間 | 約30時間 |
| 外形寸法/質量 | 123(L)×73(W)×25(H)mm/約170g |
非接触式のコンパクト静電気測定器。
【特長】
・帯電量をバーグラフで表示。
・帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0~±30.0kV(Hiレンジ)。
・イオンバランス測定範囲:0~±200V。
【用途】
・計量誤差となる静電気を測定可能。

ベッセル
静電気除去ファン F-120R


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
静電気除去ブロアー SIB
0通常価格(税別):31,363円~

シシド
静電気除去装置
0通常価格(税別):52,095円

エー・アンド・デイ
非接触式静電気測定器 AD-1684A
0通常価格(税別):80,115円

ベッセル
静電気除去イオンエアーガン G-2
0通常価格(税別):52,500円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):7,109円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,246円~