ツール用品技術窓口
手軽に防塵防水(IP65相当)計量システムの構築が可能な計量台。【特長】・継ぎ目やネジがないステンレス...
詳細を確認手軽に防塵防水(IP65相当)計量システムの構築が可能な計量台。
【特長】
・継ぎ目やネジがないステンレス製計量皿(SUS430)なので、衛生的な管理が可能。
・防塵・防水等級IP65に準拠。
【用途】
・組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能の計量システムを簡単に構築可能。
sb15k10

sb60k11

sb100k12/sb200k12

バリエーション
| 型番 | ひょう量 | 外形寸法 (W×D×Hmm) | ケーブル長 | 本体 質量 | 非直線性+ ヒステリシス エラー | 画像 | JAN code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB- 15K10 | 15kg | 250×250×104~114 | 3m | 4.5kg | 0.03% of R.O. | ![]() | 4981046602792 |
| SB- 60K11 | 60kg | 330×424×105~115 | 3m | 8kg | 0.03% of R.O. | ![]() | 4981046602839 |
| SB- 100K12 | 100kg | 390×530×129~139 | 3m | 14kg | 0.03% of R.O. | ![]() | 4981046602846 |
| SB- 200K12 | 220kg | 390×530×129~139 | 3m | 14kg | 0.03% of R.O. | ![]() | 4981046602853 |

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
保証はどの様になってますか?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,054円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):64,216円~