ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ウェイングモジュール AD-4430B

通常単価(税別)
48,009
税込単価
52,810
通常出荷日:2日目

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載で、振動の多い環境で使える小型ウェイングモジュール。【特長】・制...

詳細を確認

型番:

AD-4430BJA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4430BJAの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
外形寸法(W)(mm)
35
外形寸法(D)(mm)
101
外形寸法(H)(mm)
110
JANコード
4981046618830
電源
DC24V,約6W
使用温度湿度範囲
-10℃~50℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)

型番リスト

表示件数
型番
AD-4430BJA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,009
( 52,810 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載で、振動の多い環境で使える小型ウェイングモジュール。
【特長】
・制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプ。
・強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスデジタルフィルタ:HPDFを搭載)。
・高速(1,000回/秒)・高精度。
・BCD入出力標準装備(1,000回/秒の高速出力が可能)。
・ロードセルの接続ミスを確認できる診断機能。
・強力なノイズ対策を施した電気回路を実装。
・高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能。
【用途】
・計量器への振動対策を必要とする環境下での、高精度と高速応答での使用が可能。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 平均化ホールド、ピークホールド、コンパレータ機能搭載
  • ゼロ付近検出機能
  • ゼロトラッキング機能
  • 重力加速度補正機能
  • ロードセルとの接続で、ロードセルケーブルの断線や誤配線のチェックが可能で、設置時や始業点検、定期点検で使用すると便利。

【使用例】

  • 振動がある工場の現場
  • ローラーチェッカ作製のインジケータに
ウェイングモジュール AD-4430Bの画像
DINレール装着イメージ

DINレール装着イメージ

制御盤に容易に組込みが可能

制御盤に容易に組込みが可能

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

ウェイングモジュール AD-4430B 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

HPDFを使用

バイブレータで振動をかけながら計量/昇降させて計量

バイブレータで振動をかけながら計量/昇降させて計量

HPDF+平均化ホールドを使用

不安定な被計量物の計量

不安定な被計量物の計量
液体の入った缶などをローラコンベアで移動し計量器が組み込まれたコンベア上で止めて計る場合、止まった衝撃で液体の揺れが長い間安定せず、素早い計量ができないが、HPDFと平均化ホールドを使用すればすぐに計量が可能。
またコンパレータ出力を使えばOK、NGの判定出力が可能。

HPDF+平均化ホールドを使用

激しく動きまわる動物の体重計量/撹拌しながら計量/不安定な被計量物の計量

激しく動きまわる動物の体重計量/撹拌しながら計量/不安定な被計量物の計量

HPDF+ピークホールドを使用

簡易ウエイトチェッカ

簡易ウエイトチェッカ
ウエイトチェッカ(被計量物を移動しながら止めないで計量)を構築可能。
重量がゼロ付近を超える時にピークホールドがスタート、タイマーでピークホールド解除。

選定サポート情報

型名AD-4430B
商品名ウェイングモジュールAD-4430B
入力感度0.15μV/d以上
ゼロ調整範囲-35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V)
ロードセル印加電圧DC5V±5%、60mA/リモートセンシング機能付/350Ωロードセル4個まで接続可能
温度計数ゼロ点±0.02μV/℃Typ.、±0.1μV/℃Max.
スパン±3ppm/℃Typ.、±15ppm/℃Max.
非直線性0.005%ofF.S.
最大計測電圧35mV(7mV/V)
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能約16,000,000
最大表示分解能99,999d
サンプリング速度1,000回/sec
メイン表示部赤色LED/7セグメント5桁、文字高5.3mm/正味または総重量(切替)
状態表示部赤色LED 6個/総量、正味、ホールド、安定、ゼロ、選択機能動作中
標準外部入出力BCD入出力(オープンコレクタ)本体コネクタ形状:IEEE1284ハーフピッチ(MDR)36Pメス
電源DC24V約6W
使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下(ただし結露しないこと)
外形寸法35(W)×110(H)×101(D)mm
JAN code4981046618830
画像ウェイングモジュール AD-4430B:AD-4430B(AD4430B_4981046618830).jpg

注意・禁止事項

(1)本機は精密電子機器ですので、取り扱いには十分注意してください。
(2)使用温度範囲は-10~+50℃です。
(3)直射日光の当たらない場所に設置してください。
(4)据え付けが完了するまで電源のプラグは入れないでください。
(5)感電しないため、濡れた手で電源ケーブルを扱わないでください。
(6)接地は3種単独アースにしてください。特にモータ等電力機器とのアースの共用は避けてください。
(7)電源はDC24V+10%~-15%です。瞬停、ノイズのない安定なものを使用してください。
(8)動力線との共用は誤動作の原因になります。
(9)ロードセルの出力は非常に微弱です。周囲にノイズ源となる機器を配置しないでください。
(10)各入出力ケーブルはシールド付きのものを使用し、シールド端子または本体に接続してください。

よくあるご質問(FAQ)

キャリブレーションは必ず行う必要がありますか?:

  • インジケータとロードセルは使用用途に合わせて組み合わせて使用することができます。

重量表示がブランクで全く表示されません何が考えられますか?:

  • 計量器のひょう量オーバーが考えられますが、下記もご確認下さい。
    1.インジケータへのロードセルの配線に誤りがないかご確認をお願いいたします。
    2.SEN+、SEN-の配線を忘れてませんか?
    3.ロードセルの出力電圧がインジケータ入力電圧範囲外になっている可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングモジュール AD-4430Bの型番AD-4430BJAのページです。 型番AD-4430BJAに関する仕様情報を記載しております。
ウェイングモジュール AD-4430Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正を行う事は可能でしょうか?
A
可能です。詳細は下記リンク先から御確認下さい。
https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/keiryo_kiki/ad4430b_calibration.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングモジュール AD-4430B
ウェイングインジケータ AD-4404
CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C
ポータブルスケール SAシリーズ
防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BTシリーズ(ワイヤレス通信モデル)JCSS校正書付
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格48,009114,29088,51129,544 -36,040 -49,436 -
通常出荷日2日目5日目5日目2日目〜15日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
外形寸法(W)(mm)35192144330236315
外形寸法(D)(mm)101177135(突起部含む)508.9260339.5
外形寸法(H)(mm)110967273~84148118~130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト