ツール用品技術窓口
振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現したウェイングインジケータ。【特長】・自動重量判別機、...
詳細を確認振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現したウェイングインジケータ。
【特長】
・自動重量判別機、CFWなど、構造上振動源を含む計量器の性能向上を安価に実現できる可能性を持っている。
・強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスデジタルフィルタ)。
・高速(100回/秒)・高精度。
・強力なノイズ対策を施した電気回路を実装。
・平均化ホールド機能。
・業界初、高次式を使用した非直線性補正。
・RS-232C標準装備。

平均化ホールド機能のイメージ画像
ある一定の区間の質量データを平均化してホールドする。
暴れている動物の体重計量など、ハイパフォーマンスデジタルフィルタを用いても安定した質量データを取りにくい時、また質量が変化している状態で平均値を見るときなどに便利。
平均化ホールド以外に通常ホールド、ピークホールドも選択可能。
ホールド開始は外部からの入力、フロントのFキー、ゼロ付近を超えた時点など用途に合わせ選ぶことができる。

高次式を使用した非直線性補正のイメージ
ゼロ及びスパンの2点の校正を行なっても計量部の特性上、ひょう量の中程で計量誤差を生じることがある。その計量誤差を最小にする機能が非直線性の補正機能。
従来は直線補正が一般的だったが、AD-4410には従来の直線補正では補正しきれなかった補正点と補正点の間の誤差も高次の曲線で補正することができるので、より正確な計量ができるようになる。

ユーザー入力、ユーザー出力のイメージ画像
AD-4410にはコントロールI/Oに入力3点出力3点がある。入力、出力のI/Oにファンクションで機能を割り当てることが可能。
機能の中に新規にユーザー入力、ユーザー出力を追加。
ユーザー入出力はユーザーが任意の用途に使用できる入出力。RS-232CまたはRS-485のコマンドで、特定の出力端子をONにしたり、フロントパネルの□表示で特定の入出力端子の状態を確認したりすることができる。例えばフォトセンサーの入力をPCやPLCなどでモニタしたいが、読み込める入力ポートが無いときなどに使用すると便利。
コントロールI/O、RS-232C、カレントループを標準装備。RS-485及び2チャンネル目のRS-232Cはオプション。
コントロールI/Oは入力3点、出力3点あり、入力は13種類の機能から、出力は18種類の機能から自由に設定可能。

豊富なインターフェイスのイメージ
上限値、下限値を設定でき、コントロールI/O出力でHI、OK、LO出力を出すことができる。
高速でデータ転送する機能や計量に必要なコマンドの送信が可能。
ホールドの開始や解除等々の制御命令、上下限値などの設定命令及び計量データを取得する機能を装備。
HPDFを使用

バイブレータで振動をかけながら計量/昇降させて計量
HPDF+平均化ホールドを使用

不安定な被計量物の計量/激しく動きまわる動物の体重計量/不安定な被計量物の計量/撹拌しながら計量

簡易ウエイトチェッカー
ウエイトチェッカー(被計量物を移動しながら止めないで計量)を構築できる。
重量がゼロ付近を超える時にピークホールドがスタート、タイマーでピークホールド解除。
| アナログ部 | 入力感度 | 0.15µV/d以上(d=最小目盛) |
|---|---|---|
| 入力範囲 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) | |
| ゼロ調整範囲 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) | |
| ロードセル印加電圧 | DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き 350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能 | |
| ゼロ温度係数 | ±0.02µV/℃(Typ.) ±0.1µV/℃(Max.) | |
| スパン温度係数 | ±3ppm/℃(Typ.) ±15ppm/℃(Max.) | |
| 非直線性 | 0.005% of F.S. | |
| 入力ノイズ | 0.3µVp-p以下 | |
| 入力インピーダンス | 10MΩ以上 | |
| A/D変換方式 | デルタシグマ方式 | |
| 内部分解能 | 約16000000 | |
| 最大表示分解能 | 999999d(推奨20000d以内) | |
| サンプリング速度 | 100回/sec | |
| 校正 | 実負荷校正もしくは実負荷を使用しないデジタルスパン校正 | |
| デジタル部 | 表示素子 | 計量表示:7セグメント緑色LED6桁、文字高14.6mm 極性表示:緑色LED 1個 状態表示:赤色LED 6個 |
| 計量表示部 | 正味量値(NET)または総量値(GROSS)を切り換えて表示 表示範囲:0~999,999d(最小目盛dは1、2、5、10、50より選択) 単位:g、kg、tのシールを貼付 | |
| 状態表示部 | ゼロ点、安定、総量、正味、ホールド、選択機能動作中 | |
| 外部入出力部 | 標準シリアル出力 | ch1:RS-232C 9ピン Dsub オス ch2:20mAカレントループ信号(弊社周辺機器接続用) |
| コントロールI/O | 入力3点機能選択(無電圧接点またはオープンコレクタ)、出力3点機能選択(オープンコレクタ出力) | |
| 一般仕様 | 電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz)約10VA |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃/85%RH以下(ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 144(W)×72(H)×135(D)mm(突起部含む、ただしケーブルを除く) | |
| パネルカット寸法 | 138×68mm | |
| 本体質量 | 約800g | |
| 防塵・防水仕様 | パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用) | |
| 標準付属品 | 取扱説明書、7ピンDINコネクタ、8ピンDINコネクタ、ロードセルコネクタ、電源ケーブル、パネルマウントパッキン、ひょう量銘板、単位シール 注)標準シリアル出力(ch1)のRS-232Cのコネクタはご用意ください。PC、PLCに接続する場合はストレートケーブルになります。 | |
| AD4410-03 | RS-485(ch2に装着)DINコネクタ |
|---|---|
| AD4410-04 | RS-232C(ch2に装着)DINコネクタ |
| AD4410-07 | アナログ出力 4~20mA |
| AD4410-11 | スタンド |
ご注意)AD4410-03/AD4410-04/AD4410-07はいずれか1点のみ装着可。オプション装着時、20mAカレントループは使用できなくなる。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル LCCA21シリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~