ツール用品技術窓口
振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現したCC-Link専用ウェイングインジケータ。【特長】...
詳細を確認振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現したCC-Link専用ウェイングインジケータ。
【特長】
・自動重量判別機、CFWなど、構造上振動源を含む計量器の性能向上を安価に実現できる可能性を持っている。
・振動に強いハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。
・CC-Linkとダイレクトに接続可能(CC-Linkインターフェイス標準装備)。
・シーケンサとの接続に徹したシンプル設計。
・高速(100回/秒)・高精度。
・軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。
・表示部防塵・防水(パネルマウント時)。
・1マスターで最大42台接続可能(AD-4408Cのみの構成時)。
特長
用途

振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現

外形寸法図(単位:mm)
| 入力感度 | 0.15μV/d以上(d=最小目盛) |
|---|---|
| ゼロ調整範囲 | -35mV~+35mV |
| ロードセル印加電圧 | DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、 350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能 |
| 温度計数 | ゼロ点:0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max. スパン:±3ppm / ℃ Typ.、 ±15ppm / ℃ Max. |
| 非直線性 | 0.005% of F.S. |
| 最大計測電圧 | 35mV |
| A/D変換方式 | デルタシグマ方式 |
| 内部分解能 | 約16000000 |
| 最大表示分解能 | 999999d |
| サンプリング速度 | 100回/sec |
| 表示部 | メイン表示部 ・LED(緑色)、7セグメント6桁、文字高:14.6mm ・正味量値(NET)または総量値(GROSS)を切り換えて表示 状態表示部 ・LED(赤色) ・□マーク6個 単位 ・g、kg、tのシールを貼付 |
| 外部入出力 | CC-Link入出力 ・AD-4408Cのみで構成した場合、占有局数を切り換えることにより1マスタで最大42台まで接続可能 標準シリアル出力 ・カレントループ出力(弊社周辺機器接続用) |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) 約10VA |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 144(W)×72(H)×135(D)mm(突起部含む) |
| 防塵・防水仕様 | パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用) |

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)
0通常価格(税別):8,300円~

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~