17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ウェイングインジケータ AD-4407A

通常単価(税別)
17,05466,892
税込単価
18,75973,581
通常出荷日:2日目~6日目

本体にステンレス(SUS304)を採用し、水洗いが可能なIP65準拠のウェイングインジケータ。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要用途

種類

防塵・防水機能

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

品名

防塵・防水機能詳細

電源

使用温度湿度範囲

最小発注数量
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618694
AD-4407A用RS-422/485入出力+リレー出力
-
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618700
AD-4407A用RS-232C入出力+リレー出力+コントロール入力
-
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618717
AD-4407A用アナログ出力(4~20mA)
-
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618724
AD-4407A用RS-232C入出力+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力
-
-
-
1個
はかり
本体
有り
246.2
96.8
223
4981046618687
-
IP65
AC100V(50/60Hz),約20VA
-10℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,054
( 18,759 )
6日目
17,054
( 18,759 )
6日目
27,659
( 30,425 )
5日目
19,453
( 21,398 )
6日目
66,892
( 73,581 )
2日目

詳細情報

基本情報

本体にステンレス(SUS304)を採用し、水洗いが可能なIP65準拠のウェイングインジケータ。
【特長】
・高さ20mmの蛍光表示管を採用。
・暗い場所でも視認が容易。
・テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単にできる。
・卓上等の設置に便利なスタンドを標準装備。
・1台のはかりを、計量範囲を2つに分割するデュアルレンジ仕様にできる。
【用途】
・防塵・防水仕様の為、屋外での使用が可能。
・多目量(デュアルレンジ)。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ウェイングインジケータ AD-4407Aの特長

  • 多目量(デュアルレンジ)
    1台のはかりを、計量範囲を2つに分割するデュアルレンジ仕様にできる。
    2組の目量とひょう量がひとつのはかりに設定できる。
  • 上下限機能(コンパレータ)
    最大5段までの比較が可能。比較設定は、上限値等比較値設定による方法と、基準値及び許容範囲設定による方法の2種類から選択が可能。
  • 簡易個数計機能
    最大10,000個までの計数が可能。単位重量はキイによる数値入力のほかに、指示された数(5、10、20、50、100個の固定数、または任意)のサンプルを乗せるだけで自動計算される方法から選択することができる。
  • コードメモリ
    4組のコード番号によるメモリが可能。単位質量(個数計機能)、比較値(コンパレータ、バッチ機能)、既風袋値の各々の値が、セットで1コード上に登録できる。
  • 加算および集計機能
    計量値の加算が手動もしくは自動で行える。また、加算と同時に印字やデータの出力が可能で、累計値及び加算回数の表示や出力も可能。
  • デジタルリニアライズ
    ワイドレンジや大型の載せ台を有するはかりに有効。ゼロ、スパンを除く中間点で最大3点まで校正が可能で、直線性の補正を可能にする。
  • デジタルスパン
    校正(キャリブレーション)は分銅等による実荷重が理想ですが、不可能な場合はロードセルの出力値の入力により校正が可能(総合精度は約500分の1程度)。
  • UFC(Universal Flexi Coms)機能
    RS通信(RS-232C/422/485)による出力形態を自由に編成できる機能で、プリンタの印字形態や通信フォーマットなどのカスタマイズが可能。
  • 外部コントロール入力(AD4407-05)
    外部(リレー接点、オープンコレクタ)から指令を行う機能。 各種指令(ゼロ、風袋、加算キー等)から最大3点を選択できる。
  • RS-422/485(AD4407-03)
    コマンド実行により、データの要求や各種の指令及び風袋値や上下限値等の設定が行える。また、アドレスをつけることにより、最大32台までシリアルに機器を接続しコントロールが可能。
入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
ゼロ調整範囲-35mV~+35mV
ロードセル印加電圧DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、
350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
温度計数ゼロ点:0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.
スパン:±3ppm / ℃ Typ.、 ±15ppm / ℃ Max.
非直線性0.005% of F.S.
最大計測電圧35mV
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能約16000000
最大表示分解能10000d
サンプリング速度10回/sec
表示部メイン表示部
・蛍光表示管(青色)、7セグメント6桁、文字高:20mm
・重量値、個数、比較値、累計値、風袋値、コード内容、単位(g、kg、t、pcs、%)
判定表示部
・HI、OK、LO(赤、緑色LED)
状態表示部
・安定、正味、ゼロ、PT、READY、M+
・▼マーク3個
電源AC100V+10%-15%(50/60Hz) 約30VA
使用温湿度範囲-10℃~40℃/85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
外形寸法199(W)×206(H)×96.8(D)mm

オプション

AD4407-03RS-422/485入出力+リレー出力
AD4407-05RS-232C+リレー出力+コントロール入力
AD4407-07アナログ出力(4~20mA)
AD4407-08RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力

ご注意)各オプションはいずれか1点のみ装着可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4407Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正を行う事は可能でしょうか?
A
可能です。詳細は下記リンク先から御確認下さい。
https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/keiryo_kiki/ad4407a_calibration.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングインジケータ AD-4407A
ウェイングインジケータ AD-4401A
ウェイングインジケータ AD-4406A
ウェイングインジケータ AD-4405A
ウェイングインジケータ AD-4329A-JA
ウェイングインジケータ AD-4404
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格17,054-14,589 -5,000 -17,054 -9,824 -114,290
通常出荷日2日目〜5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング