17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ウェイングインジケータ AD-4405A

通常単価(税別)
17,05472,779
税込単価
18,75980,057
通常出荷日:5日目~6日目

プリンタを内蔵した、多目量(デュアルレンジ)のウェイングインジケータ。【特長】・印字項目は計量値のほか...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要用途

種類

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

品名

電源

使用温度湿度範囲

最小発注数量
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618540
AD-4405A用RS-422/485入出力+リレー出力
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618564
AD-4405A用アナログ出力(4~20mA)
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618571
AD-4405A用RS-232C入出力+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618588
AD-4405A用パネルマウントキット
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618595
AD-4405A用表示器スタンド
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046607018
AD-4405A用キャスター付き表示器スタンド
-
-
1個
はかり
本体
275
158
111
4981046618533
-
AC100V(50/60Hz),約20VA
-10℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,624
( 22,686 )
6日目
24,195
( 26,615 )
5日目
17,054
( 18,759 )
6日目
20,624
( 22,686 )
6日目
31,817
( 34,999 )
5日目
17,054
( 18,759 )
6日目
72,779
( 80,057 )
5日目

詳細情報

基本情報

プリンタを内蔵した、多目量(デュアルレンジ)のウェイングインジケータ。
【特長】
・印字項目は計量値のほか、風袋値、累計値、コード番号等や、カレンダー内蔵のため日付や時刻の印字も可能。
・テンキイを採用、既設風袋値等の設定が簡単にできる。
・上下限機能(コンパレータ)。
・簡易個数計機能。
・コードメモリ。
・加算および集計機能。
【用途】
・選別計量、切り出し計量、個数計。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ウェイングインジケータ AD-4405Aの特長

  • AD-4405Aはプリンタを内蔵したウェイングインジケータ。
  • 選別計量機能、切り出し計量機能、個数計機能を有している。
  • 卓上ではもちろんパネルマウントキット(オプション)使用で制御盤等への組み込みも可能。
  • プリンタ
    ドットマトリックス式プリンタで1行16文字の印字が可能。
    計量値、風袋値、累計値、コード番号、日付、時刻の印字が可能。
    印字形態が自由に選べるUFC機能に対応。
  • 高さ20mmの蛍光表示管を採用、暗い場所でも視認が容易。
  • テンキイを採用、既設風袋値等の設定が簡単にできる。
  • 卓上での使用はもちろん、パネルマウントキット使用で制御盤等への組み込みも可能。
  • 多目量(デュアルレンジ)。
    1台のはかりを、計量範囲を2つに分割するデュアルレンジ仕様にできる。
    2組の目量とひょう量がひとつのはかりに設定可能。

上下限機能(コンパレータ)

最大5段までの比較が可能。比較設定は、上限値等比較値設定による方法と、基準値及び許容範囲設定による方法の2種類から選択が可能。

簡易個数計機能

最大10,000個までの計数が可能。単位重量はキイによる数値入力のほかに、指示された数(5、10、20、50、100個の固定数、または任意)のサンプルを乗せるだけで自動計算される方法から選択することができる。

コードメモリ

4組のコード番号によるメモリが可能。単位質量(個数計機能)、比較値(コンパレータ、バッチ機能)、既風袋値の各々の値が、セットで1コード上に登録できる。

加算および集計機能

計量値の加算が手動もしくは自動で行える。また、加算と同時に印字やデータの出力が可能で、累計値及び加算回数の表示や出力も可能。

デジタルリニアライズ

ワイドレンジや大型の載せ台を有するはかりに有効。ゼロ、スパンを除く中間点で最大3点まで校正が可能で、直線性の補正を可能にする。

デジタルスパン

校正(キャリブレーション)は分銅等による実荷重が理想ですが、不可能な場合はロードセルの出力値の入力により校正が可能(総合精度は約500分の1程度)。

UFC(Universal Flexi Coms)機能

RS通信(RS-232C/422/485)による出力形態を自由に編成できる機能で、プリンタの印字形態や通信フォーマットなどのカスタマイズが可能。

RS-422/485(AD4405-03)

コマンド実行により、データの要求や各種の指令及び風袋値や上下限値等の設定が行える。また、アドレスをつけることにより、最大32台までシリアルに機器を接続しコントロールが可能。

製品仕様

入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
ゼロ調整範囲-35mV~+35mV
ロードセル印加電圧DC5V±5%、60mA、リモートセンシング機能付き、
350Ωロードセルは4個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は8個まで接続可能
温度係数ゼロ点:0.02μV/℃ Typ.、 ±0.1μV/℃ Max.
スパン:±3ppm/℃ Typ.、 ±15ppm/℃ Max.
非直線性0.005% of F.S.
最大計測電圧35mV
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能約16000000
最大表示分解能10000d
サンプリング速度10回/sec
表示部メイン表示部
・蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント6桁、文字高:20mm
・重量値、個数、比較値、累計値、風袋値、コード内容、単位(g、kg、t、pcs、%)
判定表示部
・HI、OK、LO(赤、緑色LED)
状態表示部
・安定、正味、ゼロ、PT、READY、M+
・▼マーク3個
電源AC100V(50/60Hz) 約20VA
使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 85%R.H以下(ただし結露しないこと)
外形寸法275(W)×111(H)×158(D)mm

オプション

AD4405-12:表示器スタンド/AD4405-13:キャスター付き表示器スタンドの画像

AD4405-12:表示器スタンド/AD4405-13:キャスター付き表示器スタンドの画像

AD4405-03RS-422/485入出力+リレー出力
AD4405-05RS-232C+リレー出力+コントロール入力
AD4405-07アナログ出力(4~20mA)
AD4405-08RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力
AD4405-10パネルマウントキット
AD4405-12表示器スタンド
AD4405-13キャスター付き表示器スタンド
  • ※ AD4405-03/AD4405-07/AD4405-08はいずれか1点のみ装着可能
  • ※ AD4405-03/AD4405-07はACアダプタ付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4405Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正を行う事は可能でしょうか?
A
可能です。詳細は下記リンク先から御確認下さい。
https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/keiryo_kiki/ad4405a.pdf
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AD4405-05+AX-USB-9P(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングインジケータ AD-4405A
検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo)
A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212A
A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機)
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格17,054-70,113 -682,911310,126 -522,468 -64,216 -
通常出荷日5日目〜6日目19日目6日目20日目5日目〜
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング