ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウェイングインジケータ AD-4404

通常単価(税別)
114,290102,861
税込単価
125,719113,147
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・AD-4404はベルト式チェッカー、ローラー式チェッカー、台秤での重量チェック用のウェイング...

詳細を確認

型番:

AD-4404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4404の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
防塵・防水機能
有り
外形寸法(W)(mm)
192
外形寸法(D)(mm)
177
外形寸法(H)(mm)
96
JANコード
4981046618526
防塵・防水機能詳細
IP65
電源
AC100~240V(50/60Hz),約30VA
使用温度湿度範囲
-5℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)

型番リスト

表示件数
型番
AD-4404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,290102,861
( 113,147 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AD-4404はベルト式チェッカー、ローラー式チェッカー、台秤での重量チェック用のウェイングインジケータです。
・ロードセル又は台秤を接続するだけで、チェックスケールが構築可能です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

  • チェックスケールシステムが手軽に構築可能
  • 各種の選別モードにより様々な作業に適合
  • 品名や集計値などを画面に表示
  • フロントパネルはIP65準拠の防水構造、湿度や水分の多い場所でも安心して使用できます
  • メイン表示部は18mmの大型蛍光表示管を採用、サブ表示部は品名、比較値、グラフ等を表示
  • コンベア上で作業するモードや、自動停止による判定モードなどアプリケーションに適合した機能を搭載

外形図

ウェイングインジケータ AD-4404 外形図

注意・禁止事項

  • 本機は必ず接地して使用してください。
  • 電源ケーブルは、使用する電源電圧および電流に合ったものをご使用ください。
  • 本機のヒューズは発火防止の目的で装着されています。
  • 本機は防水構造ではありません。
  • 発火の恐れがありますので、周囲に可燃性のあるガスがある環境では使用しないでください。
  • 本機の過熱を防止するため、周辺の機器との間隔は十分あけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4404の型番AD-4404のページです。 型番AD-4404に関する仕様情報を記載しております。
ウェイングインジケータ AD-4404のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングインジケータ AD-4404
CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C
デジタルはかり SLシリーズ(片面表示)
防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BTシリーズ(ワイヤレス通信モデル)JCSS校正書付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格114,29088,5119,20036,040 -161,306 -129,545 -
通常出荷日5日目5日目3日目15日目16日目6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
防塵・防水機能有り有り無し有り有り有り
外形寸法(W)(mm)192144244236372372
外形寸法(D)(mm)177135(突起部含む)232260615615
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト