17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

通常単価(税別)
9,82449,050特別価格
税込単価
10,80653,955特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

多目量秤に最適なトリプルレンジ機能搭載のウェイングインジケータです。【特長】・蛍光表示管採用で、暗い場...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要用途

種類

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

品名

電源

使用温度湿度範囲

最小発注数量
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618182
AD-4329A用パラレルBCD出力
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618199
AD-4329A用コンパレータ出力(リレー出力)
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618205
AD-4329A用RS-422/485入出力
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618212
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
-
-
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
4981046618229
AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)
-
-
1個
はかり
本体
192
165
96
4981046618175
-
AC100V(50/60Hz),約30VA(AC110~240V対応)
-5℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,31622,105
( 24,316 )
3日目
9,8249,529
( 10,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,054
( 18,759 )
3日目
19,45318,420
( 20,262 )
3日目
24,31621,884
( 24,072 )
3日目
49,050
( 53,955 )
2日目

詳細情報

基本情報

多目量秤に最適なトリプルレンジ機能搭載のウェイングインジケータです。
【特長】
・蛍光表示管採用で、暗い場所でも視認性が抜群
・計量値及び風袋設定値を表示
・ロードセル電圧の入力により、キャリブレーションが可能
・直線性精度を綿密により高度に補正可能
・ひょう量と最小表示の組み合わせを3段階に設定可能
・上下限値の設定により、HI、OK、LOの信号を出力 定量、定量前、落差、ゼロ付近の設定で制御信号を出力
・手動と自動による加算が選択でき、合計値はメモリに記憶
【用途】
・ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

ウェイングインジケータの特長

  • 多目量秤に最適なトリプルレンジ機能搭載
    ひょう量と最小表示の組み合わせを3段階に設定可能
  • 最大4点までのリニアライズが可能
    直線性精度を綿密により高度に補正可能
  • ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応
  • 見やすい表示部
    蛍光表示管採用で、暗い場所でも視認性が抜群
    計量値及び風袋設定値を表示
  • デジタルスパン機能
    ロードセル電圧の入力により、キャリブレーションが可能
  • 2種類の選別・制御機能上下限値の設定により、HI、OK、LOの信号を出力
    定量、定量前、落差、ゼロ付近の設定で制御信号を出力
  • 手動と自動による加算が選択でき、合計値はメモリに記憶
外形寸法図(単位:mm)

外形寸法図(単位:mm)

製品仕様

入力感度0.15μV/d 以上 (d=最小目盛)
ゼロ調整範囲-35mV~+35mV
ロードセル印加電圧DC5V±5%、リモートセンシング機能付、
350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
温度計数ゼロ点:±0.02μV/℃ Typ.
スパン:±3ppm/℃ Typ.
非直線性0.005% of F.S
最大計測電圧35mV
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能16,000,000
最大表示分解能10000d
サンプリング速度10回/sec
表示部・メイン表示部
  ・蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm
  ・総重量、正味、風袋設定量
・状態表示部
  ・蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個
・単位表示部
  ・LED(緑色)、単位表示(kg、t)
標準外部入出力標準シリアル出力
  ・カレントループ出力(弊社周辺機器接続用)
コントロール入力(接点入力)
  ・7点(機能選択可能)
電源AC100V(50/60Hz) 約30VA(AC110~240V対応)
使用温度湿度範囲-5℃~40℃/85%RH (ただし結露しないこと)
外形寸法192(W)×96(H)×165(D)mm

オプション

AD4329A-01JAパラレルBCD出力(オープンコレクタ)
AD4329A-02JAコンパレータ出力(リレー)
AD4329A-03JARS-422/485入出力(RS-422/485は内部設定切替による)
AD4329A-04JARS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
AD4329A-07JAアナログ出力(4~20mA)

ご注意)AD4329A-01JA/AD4329A-03JA/AD4329A-04JA/AD4329A-07JAはいずれか1点のみ装着可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4329A-JAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングインジケータ AD-4329A-JA
ウェイングインジケータ AD-4406A
ウェイングインジケータ AD-4405A
ウェイングインジケータ AD-4407A
ウェイングインジケータ AD-4401A
ウェイングインジケータ AD-4410
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格9,824-5,000 -17,054 -17,054 -14,589 -8,841 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜2日目〜5日目〜5日目〜
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング