17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ウェイングインジケータ AD-4402

通常単価(税別)
14,195103,406
税込単価
15,615113,747
通常出荷日:5日目~6日目

多機能タイプのウェイングインジケータ。【特長】・フィールドバス対応。・計量の自動化、高速化に対応。・大...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要用途

種類

防塵・防水機能

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

品名

防塵・防水機能詳細

電源

使用温度湿度範囲

補足

最小発注数量
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618373
AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
-
-
-
AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にします。
1個
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618380
AD-4402用CC-Linkインターフェイス
-
-
-
-
1個
はかり
本体
有り
192
177
96
4981046618304
-
IP65
AC100~240V(50/60Hz),約30VA
-5℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)
-
1個
はかり
本体
有り
192
177
96
4981046041409
-
IP65
DC24V
-5℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,195
( 15,615 )
6日目
39,771
( 43,748 )
5日目
103,406
( 113,747 )
5日目
103,406
( 113,747 )
5日目

詳細情報

基本情報

多機能タイプのウェイングインジケータ。
【特長】
・フィールドバス対応。
・計量の自動化、高速化に対応。
・大型文字、メッセージ表示など操作性
・大型表示部。
・制御盤に最適なコンパクトサイズが向上。
【用途】
・ホッパの簡易配合。
・充填用重量制御。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4402の特長

  • 小型のボディーでありながら、大型の表示部と充実した計量シーケンス機能を備える
  • プラントの様々な機器に対応するためにフィールドバス(CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS)を用意
  • フィールドバス対応
  • 計量の自動化、高速化に対応
  • メイン表示部は文字高18mmの大型蛍光表示管を採用
    サブ表示部はコード名称やエラーメッセージ等を表示
  • 制御盤に最適DINサイズと奥行き135mmの省スペース化を実現
  • 充填、配合、混合等に対応するシーケンス機能を搭載
  • 制御用入出力を各11点標準装備、端子への任意割当て可能
  • 原料・配合コード別に100種類の登録が可能
  • 標準でシリアル出力(RS-485、カレントループ)を装備、32台までのバス接続が可能(RS-485のみ)
  • ファンクションやコード等の設定がパソコンからダウンロード可能
  • あらゆる電源に自動対応
    AD-4402はAC85~250Vまで切替なしで対応、AD-4402DはDC24V対応

搭載機能を利用した応用例

充填機能使用例

充填機能使用例
ノズル降下出力信号を利用して、粉体計量の際に集塵機の制御などを行うことも可能
補投入機能:判定時に不足が生じた場合に定量に達するまで再投入を行う

標準のRS-485を用いたネットワーク

標準のRS-485を用いたネットワーク
32台までのネットワーク構築
PLC、PCから直接データの送受信が可能(重量値、コード読み出し、コード設定等)
接続の簡略化、大幅コストダウン

フィールド バス接続

フィールドバス接続
ネットワークの拡大化/機器間の配線がシンプル/信号の送受信の簡略化/PLCの負担軽減

製品仕様

入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)
ゼロ調整範囲0mV~20mV
ロードセル印加電圧DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能
温度計数ゼロ点:±0.2μV/ ℃ Typ.
スパン:±8ppm / ℃ Typ.
非直線性0.01% of F.S.
最大計測電圧32mV
A/D変換方式デルタシグマ方式
内部分解能約1000000
最大表示分解能16000d
サンプリング速度100回/sec
表示部メイン表示部
・蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm
・正味もしくは総重量(切替)
・単位表示(g、kg、t)
サブ表示部
・蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mm
・コード名名、設定値、累計値、その他
・各種メッセージ、バーグラフ
状態表示部
・蛍光表示管(緑色)、5×7ドット
・▲8個、シンボル10個
外部入出力コントロールI/O
・入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)
・出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力)
・RS-485(Modbus-RTUにも対応)
・カレントループ出力(弊社周辺機器接続用)
電源AC100~240V(50/60Hz) 約30VA
DC24V(AD-4402D)
使用温湿度範囲-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
外形寸法192(W)×96(H)×177(D)mm
防塵・防水仕様パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)

オプション

AD4402-10パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にします。
AD4402-20CC-Linkインターフェイス
AD4402-21DeviceNetインターフェイス
AD4402-22PROFIBUSインターフェイス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4402のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングインジケータ AD-4402
ウェイングインジケータ AD-4404
ウェイングインジケータ AD-4410
ウェイングインジケータ AD-4411シリーズ
ウェイングインジケータ AD-4406A
ウェイングインジケータ AD-4407A
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格14,195-114,2908,841 -102,0005,000 -17,054 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目〜5日目5日目〜2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング