17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ウェイングインジケータ AD-4401A

通常単価(税別)
14,58970,174
税込単価
16,04877,191
通常出荷日:5日目~6日目

強力な振動除去フィルタ(HPDF)を搭載しており、振動の多い環境で使えるウェイングインジケータ。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

主要用途

種類

防塵・防水機能

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

JANコード

品名

防塵・防水機能詳細

電源

使用温度湿度範囲

最小発注数量
周辺機器
オプション
-
-
-
-
4981046618298
AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
-
-
-
1個
はかり
本体
有り
144
197
72
4981046041317
-
IP65
AC100~240V(50/60Hz),約30VA
-10℃~40℃,85%RH以下(ただし結露しないこと)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,589
( 16,048 )
6日目
70,174
( 77,191 )
5日目

詳細情報

基本情報

強力な振動除去フィルタ(HPDF)を搭載しており、振動の多い環境で使えるウェイングインジケータ。
【特長】
・計量シーケンスや通信機能を充実。
・100回/秒の高速サンプリング、最大表示999999D。
・投入、排出計量モードと重量チェックに最適な選別モードを搭載。
・サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。
・ファジー自動落差補正機能:より高速、高精度のホッパが構築可能。
・補投入機能:重量不足の場合、自動的に設定量まで投入を継続。
【用途】
・ホッパやチェックスケール構築。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 多彩なアプリケーション対応機能を盛り込み、様々なはかりシステムに適合。
  • デジタルスパン機能でロードセル電圧の入力により、キャリブレーションが可能。
  • 実負荷の作業が困難な場合に効果的。
  • 計量完了時の正味重量を自動的に積算、累計重量と累計回数は不揮発性メモリにバックアップ。
  • 投入/排出計量:各種タイマーにより、計量の細かい制御が可能。必要により、投入計量の排出制御、補投入等が設定できる(シーケンシャルモード)。
  • 小型DINサイズ:幅144×高さ72×奥行154mm(フロントパネル、突起部を除く)の小型サイズで省スペースの取り付けが可能。

振動の多い環境で力を発揮するハイパフォーマンスデジタルフィルタ〈HPDF〉搭載
計量器への振動対策を必要とする環境下での、高精度と高速応答を両立。
機械的な防振対策を大きく軽減できるため、防振対策にかかる費用や維持費が大幅に削減できる。

リアパネル〈入出力端子機能の任意選択が可能〉
外部機器制御用I/Oは各入出力端子機能を固定していないので、任意に選択できる。
ロードセル及び電源部の接続には、メンテナンス性を考慮し端子台を採用しており、幅広いシステムに適応できる。

型番AD-4401A
商品名ウェイングインジケータ AD-4401A
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)
ゼロ調整範囲0mV~20mV
ロードセル印加電圧DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き
350Ωロードセルは8個まで接続可能
温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load/℃ Typ.
スパン:±0.0008%/℃ Typ.
非直線性0.01% of F.S.
最大計測電圧32mV(3.2mV/V)
A/D変換方式ΔΣ方式
内部分解能約1,000,000
最大表示分解能999,999d
サンプリング速度100回/sec
メイン表示部・蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm
・正味もしくは総重量(切替)
・単位表示(g、kg、t)
サブ表示部・蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm
・総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)
状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
コントロールI/O・入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)
・出力8点選択(オープンコレクタ出力)
標準シリアル出力カレントループ出力(弊社周辺機器接続用)
セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
電源AC100V~240V (50/60Hz)、約30VA
使用温湿度範囲-10℃~+40℃/20~85%R.H (ただし結露しないこと)
外形寸法144(W)×72(H)×197(D)mm
防塵・防水仕様パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
標準付属品端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚
JAN code4981046041317
画像ウェイングインジケータ AD-4401A 商品画像

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱はしてません。

外形図

ウェイングインジケータ AD-4401A 外形寸法図1
ウェイングインジケータ AD-4401A 外形寸法図2

使用方法・使用事例

操作方法

【動作モード】

本器は動作状態に合わせてさまざまな「モード」があります。
モードの切り替えはキーの操作により行います。
実線の矢印の示す方向へのモード移行はできますが、それ以外は設定終了後の自動リセットか電源オフによるリセットしかできません。

ウェイングインジケータ AD-4401A 使用方法

選定サポート情報

オプション AD4401-10

AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付ける場合に使用する。

パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)

パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)

Option品
品名型名JANコード
パラレルBCD出力(オープンコレクタ)AD4401A-014981046041324
RS-422/485AD4401A-034981046041331
RS-232CAD4401A-044981046041348
セットポイントユニットAD4401-064981046618274
アナログ出力(4~20mA)AD4401A-074981046041355
パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
※AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にします。
AD4401-104981046618298
産業用イーサネット(Modbus-TCP IF)
※S/N(シリアルナンバー)3B3909826以降で本体バージョン1.11以降に対応
AD4401A-234981046159043
  • AD4401A-01/AD4401A-03/AD4401A-04/AD-4401A-23はいずれか1点のみ装着可能。
  • AD4401A-01/AD4401A-03/AD4401A-04/AD4401A-07/AD-4401A-23はAD-4401Aの専用オプションです。AD-4401には使用できません。
  • AD4401A-01/AD4401A-03/AD4401A-04/AD4401A-07/AD-4401A-23は出荷時のみ取り付け可能です。

注意・禁止事項

  • 配線作業は、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してからおこなってください。
  • 配線作業後、必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。
  • 本製品の接地端子は、必ず接地してください。
  • 制御線や通信ケーブルは、動力線と束線したり、近接したりしないでください。
  • ロードセルケーブルは、高圧電線やインバータの負荷回路などのように高調波を含む回路とは十分に離してください。
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

フロントパネルのアラーム表示が点灯した:

  • 点灯条件は、ゼロ範囲エラー、ひょう量オーバー、ローバッテリー(メモリバックアップ用電池)、累計重量オーバーのときに点灯します。
    どのエラーかは目視確認または外部 I/Oを設定し出力を確認してください。条件を改善してから電源のON/OFFにてエラー消灯となります。

電源オフよりオンにした時に重量表示はオフした時と一緒の表示になるか?:

  • バックアップバッテリにより電源オフ時の重量値を記憶しているので戻ります。

単純比較投入計量で投入スタート信号を入力しても大投入等の信号が出ない:

  • 単純比較モードは、計量値に対し条件が合えば無条件で出力信号がON/OFFするモードです。
  • シーケンシャルモードは、投入スタート信号を受けてから出力信号がON/OFFするモードです。
    また単純比較モードとシーケンシャルモードでは制御信号の出力論理が逆となりますので注意が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4401Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイングインジケータ AD-4401A
ウェイングインジケータ AD-4407A
ウェイングインジケータ AD-4406A
ウェイングインジケータ AD-4405A
ウェイングインジケータ AD-4329A-JA
ウェイングインジケータ AD-4404
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格14,589-17,054 -5,000 -17,054 -9,824 -114,290
通常出荷日5日目〜2日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング