17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ロードセルケーブル

通常単価(税別)
5,000115,947特別価格
税込単価
5,500127,542特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

基本、ロードセル数本とインジケータを使用し、システムを組む際に、和算箱とインジケータを接続する為のケー...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

基本、ロードセル数本とインジケータを使用し、システムを組む際に、和算箱とインジケータを接続する為のケーブルです。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

選定サポート情報

バリエーション

ロードセル
ケーブル型番
用途ケーブル太さ/
銅線の断面積
長さ画像JAN code
AX-KO162-5M一般用φ9mm/0.5mm25mロードセルケーブル:AX-KO162-5M(4981046616942_ケーブル)4981046616942
AX-KO162-10M一般用φ9mm/0.5mm210mロードセルケーブル:AX-KO162-10M(4981046616959_ケーブル)4981046616959
AX-KO162-20M一般用φ9mm/0.5mm220mロードセルケーブル:AX-KO162-20M(4981046616966_ケーブル)4981046616966
AX-KO162-30M一般用φ9mm/0.5mm230mロードセルケーブル:AX-KO162-30M(4981046616973_ケーブル)4981046616973
AX-KO162-50M一般用φ9mm/0.5mm250mロードセルケーブル:AX-KO162-50M(4981046616980_ケーブル)4981046616980
AX-KO162-100M一般用φ9mm/0.5mm2100mロードセルケーブル:AX-KO162-100M(4981046616997_ケーブル)4981046616997
ロードセル
ケーブル型番
用途ケーブル太さ/
銅線の断面積
長さ画像JAN code
AX-6-11-1-5M耐圧
防爆用
φ11mm/0.56mm25mロードセルケーブル:AX-6-11-1-5M(4981046617000_ケーブル)4981046617000
AX-6-11-1-10M耐圧
防爆用
φ11mm/0.56mm210mロードセルケーブル:AX-6-11-1-10M(4981046617017_ケーブル)4981046617017
AX-6-11-1-20M耐圧
防爆用
φ11mm/0.56mm220mロードセルケーブル:AX-6-11-1-20M(4981046617024_ケーブル)4981046617024
AX-6-11-1-30M耐圧
防爆用
φ11mm/0.56mm230mロードセルケーブル:AX-6-11-1-30M(4981046617031_ケーブル)4981046617031
AX-6-11-1-50M耐圧
防爆用
φ11mm/0.56mm250mロードセルケーブル:AX-6-11-1-50M(4981046617048_ケーブル)4981046617048
AX-6-11-1-100M耐圧
防爆用
φ11mm/0.56mm2100mロードセルケーブル:AX-6-11-1-100M(4981046617055_ケーブル)4981046617055
ロードセル
ケーブル型番
用途ケーブル太さ/
銅線の断面積
長さ画像JAN code
AX-6-12-1-5M一般用φ12mm/0.75mm25mロードセルケーブル:AX-6-12-1-5M(4981046617062_ケーブル)4981046617062
AX-6-12-1-10M一般用φ12mm/0.75mm210mロードセルケーブル:AX-6-12-1-10M(4981046617079_ケーブル)4981046617079
AX-6-12-1-20M一般用φ12mm/0.75mm220mロードセルケーブル:AX-6-12-1-20M(4981046617086_ケーブル)4981046617086
AX-6-12-1-30M一般用φ12mm/0.75mm230mロードセルケーブル:AX-6-12-1-30M(4981046617093_ケーブル)4981046617093
AX-6-12-1-50M一般用φ12mm/0.75mm250mロードセルケーブル:AX-6-12-1-50M(4981046617109_ケーブル)4981046617109
AX-6-12-1-100M一般用φ12mm/0.75mm2100mロードセルケーブル:AX-6-12-1-100M(4981046617116_ケーブル)4981046617116

注意・禁止事項

(1)必要な長さを選択して下さい。

型番リスト

表示件数

商品分類

JANコード

最小発注数量
耐圧防爆用Φ11mm/5m
4981046617000
1個
耐圧防爆用Φ11mm/10m
4981046617017
1個
耐圧防爆用Φ11mm/20m
4981046617024
1個
耐圧防爆用Φ11mm/30m
4981046617031
1個
耐圧防爆用Φ11mm/50m
4981046617048
1個
耐圧防爆用Φ11mm/100m
4981046617055
1個
一般用Φ12mm/5m
4981046617062
1個
一般用Φ12mm/10m
4981046617079
1個
一般用Φ12mm/20m
4981046617086
1個
一般用Φ12mm/30m
4981046617093
1個
一般用Φ12mm/50m
4981046617109
1個
一般用Φ12mm/100m
4981046617116
1個
一般用Φ9mm/5m
4981046616942
1個
一般用Φ9mm/10m
4981046616959
1個
一般用Φ9mm/20m
4981046616966
1個
一般用Φ9mm/30m
4981046616973
1個
一般用Φ9mm/50m
4981046616980
1個
一般用Φ9mm/100m
4981046616997
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
6日目
10,699
( 11,769 )
6日目
18,481
( 20,329 )
6日目
26,338
( 28,972 )
5日目
43,749
( 48,124 )
5日目
87,49883,175
( 91,493 )
5日目
6,322
( 6,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,644
( 13,908 )
6日目
25,28922,841
( 25,125 )
6日目
37,93334,139
( 37,553 )
5日目
51,70250,600
( 55,660 )
5日目
115,94799,470
( 109,417 )
5日目
5,000
( 5,500 )
6日目
9,824
( 10,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,45318,420
( 20,262 )
6日目
29,179
( 32,097 )
5日目
45,46340,916
( 45,008 )
5日目
89,18980,270
( 88,297 )
5日目

詳細情報

基本情報

基本、ロードセル数本とインジケータを使用し、システムを組む際に、和算箱とインジケータを接続する為のケーブルです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードセルケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードセルケーブル
プリンタ用感熱無塵紙
加熱乾燥式水分計用オプション
インクリボン AX-ERC-05-S
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ
デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格5,000-27,6631,169 -6,48818,0636,877 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質その他---アルミニウム合金-
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング