17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ

通常単価(税別)
31,81740,917特別価格
税込単価
34,99945,009特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

LCZAPシリーズは、エー・アンド・デイの圧縮型ロードセルと組合せて使用する振れ止め機構内蔵取付金具で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種・シリーズ

JANコード

最小発注数量
CP/CP-FP用(200L~1)
4981046616201
1個
CP/CP-FP用(2~5)
4981046616218
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,817
( 34,999 )
2日目
40,91736,841
( 40,525 )
2日目

詳細情報

基本情報

LCZAPシリーズは、エー・アンド・デイの圧縮型ロードセルと組合せて使用する振れ止め機構内蔵取付金具です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • LCZAP は、ロードセルを簡単に取付けられて、外形寸法図 X軸方向に対しては、20kN の力に耐えることができるよう設計されています。
  • タンクやホッパの横揺れを防止し、温度変化等による伸縮をロードセルの精度に影響を与えない構造になっています。
  • 浮き上がり防止機構と組合せることにより、従来タンクやホッパから架台等にステーロッドを取付ける必要が無くなります。

規格表

CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ 規格表-1
CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ 規格表-2

注) LCZAPのみの質量(ロードセル含まず)

外形図

CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • LCZAP シリーズは、エー・アンド・デイの圧縮型ロードセルと組合せて使用する振れ止め機構内蔵取付金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP/CP-FP型式用振れ止め機構内蔵取付金具 LCZシリーズ
LCM13/LCM19シリーズ用浮上がり防止機構付き振れ止め金具
ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格31,817-28,635 -62,782 -49,563 -62,942 -70,078 -
通常出荷日2日目5日目5日目3日目〜15日目〜16日目
主要用途周辺機器周辺機器-はかりはかりはかり
種類オプションオプション-本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング