ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ジャンクション・ボックス AD-4380

通常単価(税別)
15,562
税込単価
17,118
通常出荷日:6日目

【特長】・延長用接続箱。・防塵・防水 IP56。・ロードセル出力の感度調整トリマー無し。

詳細を確認

型番:

AD-4380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4380の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
防塵・防水機能
有り
JANコード
4981046616195
防塵・防水機能詳細
IP56
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-4380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,562
( 17,118 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長用接続箱。
・防塵・防水 IP56。
・ロードセル出力の感度調整トリマー無し。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロードセルから重量インジケータまでの距離が長い場合、あるいはメンテナンス性を重視するシステムの場合等にロードセルの出力ケーブルと重量インジケータへ入力するケーブルを接続する為に使用します。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

ジャンクション・ボックス AD-4380 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番AD-4380
画像ジャンクション・ボックス AD-4380:AD-4380(AD4380_4981046616195)
JAN
code
4981046616195

注意・禁止事項

直接雨風及び日光が当たらない場所を設置場所に選んでください。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:
  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンクション・ボックス AD-4380の型番AD-4380のページです。 型番AD-4380に関する仕様情報を記載しております。
ジャンクション・ボックス AD-4380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンクション・ボックス AD-4380
ジャンクション・ボックス AD-4380SUS
耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387
ウェイングインジケータ AD-4404
和算箱 AD-4382
CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格15,56217,50735,794114,29035,79488,511
通常出荷日6日目1日目5日目5日目5日目5日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器はかり周辺機器はかり
種類オプションオプションオプション本体オプション本体
防塵・防水機能有り有り有り有り有り有り
JANコード498104661619549810466161574981046616119498104661852649810466161644981046618779
防塵・防水機能詳細IP56IP67IP65IP65IP56パネルマウント時
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング