ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

通常単価(税別)
17,507
税込単価
19,258
通常出荷日:1日目

【特長】・延長用接続箱。・ステンレス(SUS304)仕様、防塵・防水 IP67。・ロードセル出力の感度...

詳細を確認

型番:

AD-4380SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4380SUSの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
防塵・防水機能
有り
JANコード
4981046616157
防塵・防水機能詳細
IP67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-4380SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,507
( 19,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長用接続箱。
・ステンレス(SUS304)仕様、防塵・防水 IP67。
・ロードセル出力の感度調整トリマー無し。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

外形図

単位:mm
ジャンクション・ボックス AD-4380SUS 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンクション・ボックス AD-4380SUSの型番AD-4380SUSのページです。 型番AD-4380SUSに関する仕様情報を記載しております。
ジャンクション・ボックス AD-4380SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンクション・ボックス AD-4380SUS
ジャンクション・ボックス AD-4380
耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387
ウェイングインジケータ AD-4404
和算箱 AD-4382
CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格17,50715,56235,794114,29035,79483,267
通常出荷日1日目6日目5日目5日目5日目5日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器はかり周辺機器はかり
種類オプションオプションオプション本体オプション本体
防塵・防水機能有り有り有り有り有り有り
JANコード498104661615749810466161954981046616119498104661852649810466161644981046618779
防塵・防水機能詳細IP67IP56IP65IP65IP56パネルマウント時

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング