ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

和算箱 AD-4382

通常単価(税別)
35,794
税込単価
39,373
通常出荷日:5日目

【特長】・接続ロードセル2個専用・防塵・防水 IP56・ロードセル出力の感度調整トリマー付き

詳細を確認

型番:

AD-4382
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4382の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
防塵・防水機能
有り
JANコード
4981046616164
防塵・防水機能詳細
IP56
付属品
トリマー

型番リスト

表示件数
型番
AD-4382
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,794
( 39,373 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続ロードセル2個専用
・防塵・防水 IP56
・ロードセル出力の感度調整トリマー付き

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2個のロードセル出力を並列和算してインジケータの入力をする装置です。
  • 最大2個のロードセルが接続可能
  • 各ロードセルの出力はポテンショメータにより微調整可能
  • φ4~φ9のロードセルケーブルに対応

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

和算箱 AD-4382 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番AD-4382
画像和算箱 AD-4382:AD-4382(AD4382_4981046616164)
JAN code4981046616164

注意・禁止事項

  • (1)設置場所には直接風雨及び日光が当たらない場所を選んでください。
  • (2)シールドは必ず接続して下さい。接続されない場合、動作が不安定になります。
  • (3)その他、取扱説明書をご一読下さい。

よくあるご質問(FAQ)

技術サポートは色々していただけますか?:

  • 基本部品としての販売なので、お客様の責任で設計をお願いしております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和算箱 AD-4382の型番AD-4382のページです。 型番AD-4382に関する仕様情報を記載しております。
和算箱 AD-4382のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和算箱 AD-4382
ウェイングインジケータ AD-4404
ジャンクション・ボックス AD-4380
ジャンクション・ボックス AD-4380SUS
CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C
耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格35,794114,29015,56217,50783,26735,794
通常出荷日5日目5日目6日目1日目5日目5日目
主要用途周辺機器はかり周辺機器周辺機器はかり周辺機器
種類オプション本体オプションオプション本体オプション
防塵・防水機能有り有り有り有り有り有り
JANコード498104661616449810466185264981046616195498104661615749810466187794981046616119
防塵・防水機能詳細IP56IP65IP56IP67パネルマウント時IP65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング