ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387

通常単価(税別)
35,794
税込単価
39,373
通常出荷日:5日目

【特長】・耐圧防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱。・小型・計量で作業が簡単。・爆発...

詳細を確認

型番:

AD-4387
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4387の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
防塵・防水機能
有り
JANコード
4981046616119
防塵・防水機能詳細
IP65
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-4387
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,794
( 39,373 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱。
・小型・計量で作業が簡単。
・爆発等級及び発火度[EXdIIBT4準拠]使用場所1種、2種適合。
※電気接点がないため労検番号はありません。
・防塵・防水 IP65。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

  • 小型・軽量で作業が簡単
  • 爆発等級及び発火度 [ExdIIBT4準拠]、使用場所 1種、2種適合。
  • 電気接点がないため労検番号はありません。

外形図

耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • 耐圧防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱になります。

注意・禁止事項

  • 本機は、IEC 規格(国際規格)に対応した耐圧防爆構造電気機械器具(ExdIIBT4)と同等の構造、及び防爆性能を有しておりますが、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。また、本機は一切の改造を行うことができません。設置作業にあたっては、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じ、社団法人産業安全技術協会発行「防爆構造電気機械器具型式検定ガイド」および、労働省産業安全研究所発行「ユーザーのための工場防爆電気設置ガイド」を参考にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387の型番AD-4387のページです。 型番AD-4387に関する仕様情報を記載しております。
耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387
ジャンクション・ボックス AD-4380
ジャンクション・ボックス AD-4380SUS
ウェイングインジケータ AD-4404
和算箱 AD-4382
CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格35,79415,56217,507114,29035,79483,267
通常出荷日5日目6日目1日目5日目5日目5日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器はかり周辺機器はかり
種類オプションオプションオプション本体オプション本体
防塵・防水機能有り有り有り有り有り有り
JANコード498104661611949810466161954981046616157498104661852649810466161644981046618779
防塵・防水機能詳細IP65IP56IP67IP65IP56パネルマウント時

はかりカテゴリの売れ筋ランキング