17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

耐圧防爆型和算箱 AD-4386シリーズ

通常単価(税別)
103,406119,315
税込単価
113,747131,247
通常出荷日:5日目

【特長】・耐圧防爆ロードセルを、2個~4個まで並列和算が可能。・ロードセルの出力調整用ポテンショメータ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様詳細

JANコード

最小発注数量
2個和算用
4981046616058
1個
3個和算用
4981046616065
1個
4個和算用
4981046616072
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,406
( 113,747 )
5日目
111,361
( 122,497 )
5日目
119,315
( 131,247 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆ロードセルを、2個~4個まで並列和算が可能。
・ロードセルの出力調整用ポテンショメータを内蔵。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐圧防爆ロードセルを、2個~4個まで並列和算が可能
  • ロードセルの出力調整用ポテンショメータを内蔵
  • AD-4386-2は2個和算用
  • AD-4386-3は3個和算用
  • AD-4386-4は4個和算用
  • 爆発等級及び発火度[ExdIIBT4]、使用場所 1種、2種適合
  • 労検 第TC13430号

規格表

型名AD-4386-2AD-4386-3AD-4386-4
爆発等級及び発火度[ExdIIBT4]、使用場所 1種、2種適合
労検第TC13430号
並列和算可能数2個3個4個

外形図

AD-4386-2

耐圧防爆型和算箱 AD-4386シリーズ AD-4386-2外形図
AD-4386-3
AD-4386-4
耐圧防爆型和算箱 AD-4386シリーズ AD-4386-3外形図
耐圧防爆型和算箱 AD-4386シリーズ AD-4386-4外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • 2台から4台までの耐圧防爆型ロードセルの和算に用いる和算器です。なお、本器は公益社団法人産業安全技術協会による耐圧防爆構造の検定に合格したもので、
    爆発性雰囲気の危険場所で使用することができます。

注意・禁止事項

  • 本器は「Exd BT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。そのため一切の改造を行うことはできません。設置作業にあたっては、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じ、公益社団法人産業安全技術協会発行「防爆構造電気機械器具型式検定ガイド」および、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所発行「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」を参考にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆型和算箱 AD-4386シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆型和算箱 AD-4386シリーズ
和算箱 AD-4382
耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ
耐圧防爆型シングルポイントロードセル LCB01/02/06シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格103,406-35,79435,79478,293 -132,951 -96,020 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器---
種類オプションオプションオプション---
防塵・防水機能有り有り有り---
防塵・防水機能詳細IP67IP56IP65---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング