17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM17-Mシリーズの仕様

定格出力1.0mV/V±0.1% 
0.5 mV/V±0.1%(LCM17K100E-Mのみ)
許容過負荷150% of R.C.
許容水平力10kN
許容浮上力20kN
許容移動量2mm(全方向)
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±2% of R.O.
入力端子間抵抗390±30Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.028% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.011% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ7/5m
防塵・防水性IP54
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド、緑/黄:アース

型番:LCM17K100E-M/LCM17K200E-M/LCM17K300E-M/LCM17K500E-M/LCM17T001E-M

ケーブルカラー
電源+
電源-
出力+
出力-
シールド
緑/黄アース
外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

型番:LCM17T002E-M

ケーブルカラー
電源+
電源-
出力+
出力-
シールド
緑/黄アース
外形寸法図

外形寸法図

(単位:mm)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格容量

JANコード

最小発注数量
1kN(102.0kg)
4981046614566
1個
2kN(203.9kg)
4981046614573
1個
3kN(305.9kg)
4981046614580
1個
5kN(509.9kg)
4981046614597
1個
10kN(1.020t)
4981046614603
1個
20kN(2.039t)
4981046614610
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,356
( 173,092 )
5日目
140,337
( 154,371 )
5日目
157,356
( 173,092 )
5日目
140,337
( 154,371 )
5日目
157,356
( 173,092 )
5日目
169,882
( 186,870 )
5日目

詳細情報

基本情報

引張・圧縮の両用可能なステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル。
【特長】
・浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型。
・可燃性危険物を取り扱う環境下にて耐腐食性が要求される用途に最適。
・タンク・ホッパに最適
・爆発等級及び発火度(ExdIIBT4)使用場所1種、2種適合

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置にあたっての注意事項はありますか?
A
本機は「ExdIIBT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。
設置作業は、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル/台秤・タンク・ホッパスケールタイプLCM17-M
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
ビーム型ロードセル LCM19シリーズ
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ
ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格140,337-78,293 -14,707 -132,951 -62,782 -56,878 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質ステンレス鋼ステンレス鋼その他その他その他その他
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング