17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ

通常単価(税別)
198,766361,924特別価格
税込単価
218,643398,116特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

電気的出力が大で、490N~500kNまでのワイドレンジな耐圧防爆型密閉ロードセル。【特長】・引張りタ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズの仕様

定格出力3mV/V±0.1% 
2.8mV/V±0.1%(200L~1)
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷300% of R.C.
総合誤差0.05% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC20V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗350±3.5Ω
出力端子間抵抗350±5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~75℃
零点の温度影響0.03% of R.O./10℃
出力の温度影響 0.03% of Load/10℃ Typ.
防塵・防水性IP67
本体質量7kg(TP-2-FP/ TP-3-FP/TP-5-FP)
15kg(TP-10-FP)
30kg(TP-20-FP)
型式名定格容量(質量)
TP-2-FP19.613kN (2t)
TP-3-FP29.420kN (3t)
TP-5-FP49.033kN (5t)
TP-10-FP98.067kN (10t)
TP-20-FP196.13kN (20t)
外形寸法図

外形寸法図

型式名φAφBC(D)E(F)φG(H)J自重(kg)
TP-2、3、5-FP89651506517173781162-M24×2 深307
TP-10-FP12510021510528209781162-M39×2 深5015
TP-20-FP1651452909828249781162-M50×2 深6530

(単位:mm)

自重=本体質量。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格容量

JANコード

最小発注数量
19.613kN(2t)
4981046615402
1個
29.420kN(3t)
4981046615419
1個
49.033kN(5t)
4981046615426
1個
98.067kN(10t)
4981046615433
1個
196.13kN(20t)
4981046615440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,766
( 218,643 )
5日目
198,766
( 218,643 )
5日目
198,766
( 218,643 )
5日目
314,714
( 346,185 )
5日目
361,924338,941
( 372,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

電気的出力が大で、490N~500kNまでのワイドレンジな耐圧防爆型密閉ロードセル。
【特長】
・引張りタイプ。
・爆発等級及び発火度[d2G4]使用場所1種、2種適合。
・ホッパやタンクの構築に最適。
【用途】
・タンクの計量。
・ホッパの計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置にあたっての注意事項はありますか?
A
本機は「ExdIIBT4」仕様の耐圧防爆電気機器であり、正しく設置が行われない場合、爆発の危険性があります。
設置作業は、防爆電気機器設置作業の十分な知識を有した保守員以外の者の設置作業を禁じます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆型密閉ロードセル TP-FPシリーズ
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル LBP-FP1シリーズ
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
ビーム型ロードセル LCM19シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格198,766-132,951 -78,293 -14,707 -56,878 -25,981 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
限界過負荷300%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質その他その他ステンレス鋼その他その他その他
商品分類本体本体本体本体本体本体
材質詳細--

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング