17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ

通常単価(税別)
66,47588,633
税込単価
73,12397,496
通常出荷日:5日目

ストッパー機構内蔵、さらにストッパギャップは調整済みのため簡単に設置が可能なロードセル。【特長】・圧縮...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズの仕様

定格出力2mV/V±0.1%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.03% of R.O.
推奨印加電圧DC5~12V
最大印加電圧DC15V
零バランス±1% of R.O.
入力端子間抵抗約380±20Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5000MΩ/DC50V
温度補償範囲-10℃~40℃
零点の温度影響0.016% of R.O./10℃
出力の温度影響0.013% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/3m
防塵・防水性IP67
ケーブルカラー赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量5.6kg(LCM13-K100-M/LCM13-K200-M/LCM13-K300-M/LCM13-K500-M/LCM13-T001-M/LCM13-T1.5-M)
8.6kg(LCM13-T002-M/LCM13-T003-M)
型式名定格容量(質量)
LCM13-K100-M1kN (102.0kg)
LCM13-K200-M2kN (203.9kg)
LCM13-K300-M3kN (305.9kg)
LCM13-K500-M5kN (509.9kg)
LCM13-T001-M10kN (1.020t)
LCM13-T1.5-M15kN (1.530t)
LCM13-T002-M20kN (2.039t)
LCM13-T003-M30kN (3.059t)

附属品:ワッシャ(4個)
ワッシャを介して下ベースを固定する。

外形寸法図

外形寸法図

型式名ABCDEFGHIJKLMNOP自重(kg)
LCM13K100-M
LCM13K200-M
LCM13K300-M
LCM13K500-M
LCM13T001-M
LCM13T1.5-M
97208104705513613817202325701517631185.6
LCM13T002-M
LCM13T003-M
116242118844817514517242625841519631528.6

(単位:mm)

自重=本体質量。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

定格容量

JANコード

最小発注数量
1kN(102.0kg)
4981046612418
1個
2kN(203.9kg)
4981046612425
1個
3kN(305.9kg)
4981046612432
1個
5kN(509.9kg)
4981046612449
1個
10kN(1.020t)
4981046612456
1個
20kN(2.039t)
4981046612470
1個
30kN(3.059t)
4981046612487
1個
15kN(1.530t)
4981046612463
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,475
( 73,123 )
5日目
66,475
( 73,123 )
5日目
66,475
( 73,123 )
5日目
66,475
( 73,123 )
5日目
66,475
( 73,123 )
5日目
88,633
( 97,496 )
5日目
88,633
( 97,496 )
5日目
74,537
( 81,991 )
5日目

詳細情報

基本情報

ストッパー機構内蔵、さらにストッパギャップは調整済みのため簡単に設置が可能なロードセル。
【特長】
・圧縮タイプ。
・浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型。
・ステンレス製。
【用途】
・耐腐食性を要求するタンク・ホッパスケールの構築に。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保持板の取り外すタイミングを教えて下さい。
A
保持板は設置後取り外してください。
取り外した後で設置はしないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM13-Mシリーズ
ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 LCM19-Mシリーズ
オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ
ビーム型ロードセル LCM19シリーズ
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格66,475-62,782 -21,676 -14,707 -78,293 -56,878 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質ステンレス鋼その他ステンレス鋼その他ステンレス鋼その他
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング