17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型式名ABCDEFGHIJKLM自重(kg)
LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300
13016257613322-φ14M12φ2132152581
LCM13K500
LCM13T001
LCM13T1.5
13016257613322-φ14M12φ2132152581
LCM13T002
LCM13T003
17119389519382-φ21M20φ30.238182761.5
LCM13T00517119389519432-φ21M20φ30.24320.52762

自重=本体質量。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

LCM13K100/LCM13K200/LCM13K300

LCM13K100/LCM13K200/LCM13K300

LCM13K500/LCM13T001/LCM13T1.5/LCM13T002/LCM13T003

LCM13K500/LCM13T001/LCM13T1.5/LCM13T002/LCM13T003

LCM13T005

LCM13T005

選定サポート情報

型名LCM13K100LCM13K200LCM13K300LCM13K500LCM13T001LCM13T1.5LCM13T002LCM13T003LCM13T005
定格容量
(質量)
1kN(102.0kg)2kN(203.9kg)3kN(305.9kg)5kN(509.9kg)10kN(1.020t)15kN(1.530t)20kN(2.039t)30kN(3.059t)50kN(5.099t)
定格出力2mV/V±0.1%
許容過負荷150%ofR.C.
限界過負荷200%ofR.C.
総合誤差0.03%ofR.O.
推奨印加
電圧
DC5~12V
最大印加
電圧
DC15V
零バランス±1%ofR.O.
入力端子間抵抗約380±20Ω
出力端子間抵抗350±3.5Ω
絶縁抵抗5,000MΩ/DC50V
温度補償
範囲
-10℃~+40℃
零点の温度影響0.016%ofR.O./10℃Typ.
出力の温度影響0.013%ofLoad/10℃Typ.
ケーブル太さ/長さφ4/3m
防塵・防水性IP67
ケーブル
カラー
赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
本体質量1.0kg1.5kg2.0kg
型名LCM13K100LCM13K200LCM13K300
画像オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13K100(4981046613781_ステンレスビームセル).jpgオールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13K200(4981046613798_ステンレスビームセル).jpgオールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13K300(4981046613804_ステンレスビームセル).jpg
JAN code498104661378149810466137984981046613804
型名LCM13K500LCM13T001LCM13T1.5
画像オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13K500(4981046613811_ロードセル).jpgオールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13T001(4981046613828_ロードセル).jpgオールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13T1.5(4981046613835_ステンレスビーム型ロードセル).jpg
JAN code498104661381149810466138284981046613835
型名LCM13T002LCM13T003LCM13T005
画像オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13T002(4981046613842_ロードセル).jpgオールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13T003(4981046613859_ロードセル).jpgオールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ:LCM13-T005(LCM13T005_4981046613866).jpg
JAN code498104661384249810466138594981046613866

注意・禁止事項

  • (1)ロードセルの性能を引き出す為には、以下の項目について注意して下さい。
    -1)安定したロードセル供給電源
    -2)安定したウェイングインジケータ(精度に準じた桁数が必要です)
    -3)温度変化が出来る限り小さい場所
    -4)ロードセル・プラットフォームが平行に保てる場所
    -5)外部からの振動やノイズの無い場所
  • (2)その他注意点は、エー・アンド・デイ社の取扱説明書・アプリケーションノード等にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

保証はどの様になってますか?:

  • 部品単体の保証はしておりますが、組み込み等行った際の精度保証等はございません。お客様の機構等に依存する為、ご理解を下さい。

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

RoHS?最小発注数量
1kN(102.0kg)
4981046613781
10
1個
2kN(203.9kg)
4981046613798
10
1個
3kN(305.9kg)
4981046613804
10
1個
5kN(509.9kg)
4981046613811
10
1個
10kN(1.020t)
4981046613828
10
1個
20kN(2.039t)
4981046613842
10
1個
30kN(3.059t)
4981046613859
10
1個
50kN(5.099t)
4981046613866
10
1個
15kN(1.530t)
4981046613835
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,645
( 29,310 )
5日目
26,645
( 29,310 )
5日目
26,645
( 29,310 )
5日目
21,676
( 23,844 )
8日目
21,676
( 23,844 )
6日目
29,804
( 32,784 )
5日目
24,656
( 27,122 )
5日目
31,021
( 34,123 )
5日目
27,095
( 29,805 )
8日目

詳細情報

基本情報

取付設置が簡単なビーム型ロードセル。
【特長】
・引張・圧縮の両用。
・タンク・フロアスケールタイプ
・ステンレス型。
【用途】
・耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方法について教えて下さい。
A
本製品の取り扱い説明書に記載させていただいております。下記リンク先を御確認下さい。
https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/manual/loadcell/lcm13.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスビーム型ロードセル LCM13シリーズ
ビーム型ロードセル LCM19シリーズ
ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル LCM17シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5206シリーズ
ビーム型ロードセル LC-5223シリーズ
バー型ロードセル LC-4212シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格21,676-14,707 -78,293 -56,878 -25,981 -121,871 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.-
材質ステンレス鋼その他ステンレス鋼その他その他その他
商品分類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング